infrastructure for a connected world

La Metodología Zone 6 cierra la brecha entre las TI y los edificios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El crecimiento sin precedentes de “las cosas de internet” junto con la virtualización y la consolidación de los sistemas convergentes, están incrementando la demanda de energía, enfriamiento y capacidad.

Para mitigar proactivamente los riesgos asociados con estas demandas, se necesita además datos granulares de los sistemas de infraestructura, al igual que la información que tradicionalmente se encuentra en los sistemas administradores de edificios (BMS).

Para verdaderamente entender las eficiencias operativas, los métricos del uso efectivo de energía (PUE) y para poder actuar sobre esa información, se debe comprehender las interdependencias entre distintas áreas operacionales o “zonas” dentro de las instalaciones y centros de datos.


Enfocándose en la eficiencia energética y de infraestructura física


Nuestra metodología lógica y sistemática Zone 6™ reduce la distancia entre TI e instalaciones, dividiendo la infraestructura física de un edificio en “zonas” distintas numeradas de 1 al 6, incrementando en granularidad desde punto de entrada (Zona 1) hasta servidores individuales o dispositivos dentro de los gabinetes del centro de datos (Zona 6).

Cada zona es revisada utilizando datos de sistema que son monitoreados, capturados, procesados por las soluciones SmartZone™ que están instaladas en diferentes zonas de la operación (ej. medidores de luz, unidades de enfriamiento, conmutadores, enchufes de luz individuales y más) a lo largo del centro de datos o planta.

La metodología Panduit Zone 6™ permite valoración, descubrimiento y entendimiento de todos los sistemas de infraestructura física existente y potencial, incluyendo energía/poder, comunicaciones, seguridad y conectividad.

Cabe recalcar, que este enfoque asegura que las dependencias entre zonas estén identificadas y consideradas cuando se desarrollan estrategias completas de administración de infraestructura y energía utilizable para:

  • Lograr y mantener reducciones en el consumo de energía
  • Mejorar el desempeño de capacidad
  • Mayor resistencia, reducir riesgo
  • Reducción de gastos operacionales

DESCRIPCIÓN DE ZONAS
 
Metodología Panduit Zone 6™

La metodología de Zona permite a los responsables de los edificios y/o TI, trabajar de manera conjunta para entender y administrar los costos de infraestructura de manera más eficiente al presentar un alto nivel de granularidad y relevancia, desde un entendimiento general de uso de servicios entrantes para un edificio en el punto de entrada (Zona 1) hasta un entendimiento granular y preciso de su utilización a nivel de dispositivos individuales (Zona 6).

Zona 1: Construyendo un punto de entrada

Zona 1: Captura de consumo de servicios en tiempo real
 
El punto de ingreso para un edificio es determinado como Zona 1 y en esta zona se capturan datos de energía, petróleo, agua y gas.
 
A diferencia de las cuentas por pagar o facturas de los servicios que reportan consumo pasado, los datos recopilados en la Zona 1 pueden proporcionar una vista general e instantánea del total del consumo de servicios en la planta, esto puede ser utilizado para generar pronósticos predictivos y facilitar comparaciones de facturas y análisis de varianzas.
 
Estos datos son útiles para documentar conformidad con requerimientos de reportes regulatorios como desempeño de emisiones, incluyendo toneladas de CO².
 
Tendencias y datos concretos para todos los tipos de energía entrante pueden estar disponibles y recopilados de varias maneras dependiendo de los medidores existentes y sus características (ej. medidores inteligentes, salidas pulsadas, etc.)
 
Los reportes permiten análisis comparativo y análisis de cambio a lo largo de múltiples rangos de tiempo (día, semana, mes, cuarto y año)
 
Por lo regular la implementación de estos dispositivos no impacta a las operaciones diarias.
 
 

Zona 2: Distribución de Panel Central

Zona 2: Mide y monitorea la energía en los circuitos del centro de carga y distribución
 
La zona 2 monitorea los circuitos de distribución de energía en el centro de carga principal, así capturando el total de consumo de energía de todas las cargas posteriores, aire acondicionado del cuarto de computo (CRAC), enfriadores, unidad de manejo de aire (AHU) y circuitos de iluminación alimentando al centro de datos y al resto del edificio.
 
La instrumentación inteligente recolecta datos de tendencia y punto para todos los circuitos de salida que permiten reportes detallados de capacidad y análisis de cambio a lo largo de múltiples rangos de tiempo sean diarios, semanales, mensuales, trimestrales o anuales. Esto permite un desglose de la infraestructura energética completa por medio de un análisis granular histórico y actual del consumo por circuito individual.
 
También se proveen datos en el estado de generadores de emergencia, incluyendo disponibilidad, capacidad y niveles de combustible.

Zona 3: Equipo de Planta

Zona 3: Mide el consumo y monitorea el equipo de planta
 
Utilizando datos recopilados del sistema externo de monitoreo del edificio, por lo general Modbus o Protocolo Simple de Administración de Red (SNMP), o a través de un Sistema de Administración de Edificio (BMS), la recopilación de datos en la Zona 3 permite a responsables de las instalaciones, monitorear de manera precisa la eficiencia del equipo soportando al centro de datos incluyendo el monitoreo distribuido de servicios de soporte, enfriadores, unidades manuales de aire (AHU: monitoreo de unidad individual), iluminación, proveedor de energía universal (UPS: eficiencia de entrada y salida).
 
Al profundizar las vistas y analizar consumo e información de utilización por equipo, los accionistas pueden reportar desde un gran rango de parámetros incluyendo puntos fijos, tiempo activo, presión, alimentación y temperaturas de retorno, consumo de energía y capacidad.

Zona 4: Monitoreo del circuito derivado PDU en el corredor de datos

Zona 4: Monitorea circuitos PDU en el centro de datos
 
El monitoreo de carga total de los gabinetes de TI en la Zona 4 se logra al recolectar en tiempo real los datos de los circuitos derivados de las unidades de distribución de energía (PDU). Es posible atribuir el consumo actual de energía a un gabinete específico a este nivel, sin embargo datos más granulares e información procesable es presentada en la Zona 5 al monitorear los gabinetes individuales.
 
En caso de ser requeridos los métricos ambientales por gabinete, estos datos pueden ser segregados en “contenedores” de datos, que asocian lecturas con el gabinete correspondiente, dando mayor habilidad de ver y analizar los datos pertinentes a cada gabinete individual ubicado dentro de la zona de monitoreo a nivel gabinete. El monitoreo también asegura protección más confiable a los circuitos al alertar/recalcar sobre cualquier falla, exceso de carga o circuitos botados.

El monitoreo en la Zona 4 permite a los administradores de TI y energía desglosar la infraestructura energética alimentando los gabinetes y equipo libre dentro del centro de datos.
 
Datos de tendencias para el balance de fases y consumo de energía por circuito son recopilados con Modbus o Protocolo Simple de Administración de Red (SNMP). Al igual que en las zonas previas, los reportes a nivel granular permiten análisis capacitivo y de cambio a lo largo de múltiples rangos de tiempo.
 
Recopilando toda esta información en reportes consolidados, obtenemos una visión completa y precisa para mejorar continuamente la Efectividad de Uso de Energía/Eficiencia de la Infraestructura del Centro de Datos (PUE/DCIE).

Zona 5: Monitoreo a nivel gabinete

Zona 5: Mide el consumo y monitorea el estatus a nivel gabinete
 
La Zona 5 se enfoca en el monitoreo energético de todo el equipo de TI a nivel gabinete. Unidades de Distribución de Energía (PDUs) inteligentes pueden también incorporar  sensores y entradas de control de acceso de seguridad, permitiendo reportes a nivel granular, auditorias y análisis de tendencias.
 
Esta información ayuda en gran parte en la medición y por ende, a ubicar el uso correcto de la energía y la eficiencia de la infraestructura (ej. capacidad, energía, ambiente, estado de conectividad) a lo largo del centro de datos permitiendo tomas de decisión más informadas cuando se planea capacidad de enfriamiento y energía.
 
Se incluyen un gran rango de métricos se incluyen, desde el uso energético, humedad, temperatura, flujo de aire, hasta detección de fugas, seguridad y dispositivos a nivel rack.
 
El monitoreo a nivel del gabinete ofrece el potencial para entregar información detallada para los administradores de TI, como energía, ambiente y seguridad física. Los PDUs inteligentes recolectan voltaje RMS verdadero, amps, kW, kWhr, factor de energía (PF) y frecuencia (Hz) para entregar datos de tendencia y punto para cada regleta individual en el gabinete.
 
Reportes de capacidad ofrecen la oportunidad de identificar la energía, temperatura y capacidad espacial dentro de un gabinete, pasillo, hilera o cuarto.
 

Zona 6: Monitoreo a nivel dispositivo

Zona 6: Mide el consumo y monitorea los dispositivos individuales dentro de los gabinetes
 
Dentro de la Zona 6, el monitoreo y reporteo a nivel de dispositivos de TI dentro del gabinete se realiza mientras se revisan las conexiones de salida en las unidades de distribución de energía (PDUs). Se considera la generación de reportes extensos de los dispositivos y sus características, incluyendo conectividad en red y consumo de energía por ubicación/departamento/cliente y el servidor hardware/compañía.
 
Esto genera información detallada en costo/costo total de propiedad (TCO) por dispositivo al igual que datos precisos de facturación por enchufe. La administración automatizada de conectividad en el campo de  parcheo, facilita la administración de sitos de red remotos, al facilitar cambios guiados, agregaciones y cambios sin un operador calificado.
 
El monitoreo en esta zona permite a los administradores de TI entender y administrar la disponibilidad y desempeño de los dispositivos y bienes individuales de TI.
 
El monitorear todo el consumo eléctrico de todo el equipo a nivel socket permite generar datos de tendencia y puntos para que los administradores de TI calculen el TCO, al igual que comparar el desempeño de diferentes compañías a nivel costo energético.