infrastructure for a connected world

Enfoque completo a la administración de la infraestructura del centro de datos (DCIM)

A lo largo que las demandas de la red se convierten más complejas y entrelazadas y las fallas ya no son eventos aislados en sistemas individuales, la necesidad para automatizar el manejo de la infraestructura física es crítico para mitigar el riesgo proactivamente anticipando situaciones de crisis en el centro de datos.
 
Panduit resuelve este problema con un enfoque completo a la Administración de Infraestructura en los Centro de Datos (DCIM). Las soluciones SmartZone™ aprovechan la  Metodología 6Zone™ e incluye  serviciossoftware y  hardware.
 
Soluciones SmartZone™ más allá de DCIM
 
Las soluciones SmartZone™ integran el hardware de monitoreo de energía, ambiente, seguridad y conectividad, que está instalado en el centro de datos y a lo largo de la planta entera. Con el software de administración de infraestructura será posible el desarrollo de programas comprehensivos de eficiencia de energía e infraestructura.
 
Esto permite que usted utilice la información de monitoreo en tiempo real, al igual que una colección de datos históricos a la medida y el reporteo administrativo, para tomar decisiones objetivas basadas en datos precisos para mantener y mejorar eficiencia energética, reducir costos e incrementar la resistencia de la planta.
 
Los elementos clave de las soluciones SmartZone™ incluyen:

Servicios SmartZone™

Servicios SmartZone™ 

Identifica la causa raíz de las ineficiencias de la energía y la infraestructura física al apoyarse en los Servicios SmartZone™, que incluyen valoraciones para optimizar desempeño, diseño de servicios para ayudar optimizar nuevas implantaciones, renovaciones tecnológicas y una completa implementación y mantenimiento de servicios.

La oferta de servicios incluye:

  • Servicios de Valoración
    • Evaluación de la Eficiencia Energética para valorar la eficiencia general del centro de datos, incluyendo puntos calientes y flujo de aire.
    • Evaluación térmica y optimización de servicios, incluyendo la Dinámica Computacional de Fluidos (CFD, por sus siglas en inglés) para determinar las causas de los problemas térmicos, que pueden ayudar a reducir sus costos de enfriamiento en un 10-30%.
       
  • Servicios de Diseño
    • Los Servicios de Diseño de Centro de Datos se utilizan para optimizar nuevas estructuras para resolver problemas de eficiencia energética y resistencia.
       
  • Servicios de Implementación
    • Los Servicios de Implementación SmartZone™ se utilizan para realizar administración de proyectos, entrega en sitio, instalación, configuración de software, integración y entrenamiento de usuarios.
       
  • Servicios de Soporte
    • Soporte completo y servicios de mantenimiento para proporcionar un acuerdo anual (CAMA), entrenamiento de productos y servicios, y la gestión de la revisión del hardware y software.

Software SmartZone™

Software SmartZone™ 

Integrado para proveer una visión consolidada del centro de datos, el Software SmartZone™ monitorea múltiples sitios y puede centralizar las TI la información relacionada con las instalaciones, para proveer un enfoque completo de cada ubicación.

Nuestro software le ofrece:

  • Monitoreo en tiempo real, alertas y visualización de la red.
  • Documentación automatizada y administración de reportes.
  • Monitoreo ambiental del cuarto, pasillos y gabinetes individuales.
  • Implementación de soluciones de administración de flujo de aire, para optimizar tanto la entrada como la salida de aire, del centro de datos.
  • Reporteo estándar de la energía, ambiente, conectividad, capacidad, costos, CO2 y alarmas/información de seguridad
  • Reporteo y análisis personalizado basado en sus necesidades de negocio.
  • Vista de cada ubicación, presentándole con una vista clara y concisa de cada parámetro clave siendo monitoreado.
  • Descubrimiento y rastreo de bienes de red y bienes instalados, bienes fijos no integrados a la red y arrendamiento de equipos.
  • Accesibilidad remota a través de múltiples ubicaciones dentro de la empresa a través de una interfaz grafica de usuario (GUI) basada en web.
  • Colección y consolidación de atributos de bienes de TI críticos incluyendo ubicación, conectividad, energía e información ambiental para soportar vistas en tiempo real de capacidad actual y futura.

Hardware SmartZone™

 
El hardware SmartZone™ combina dispositivos innovadores inteligentes con la administración completa del sistema a través del Software SmartZone™. Esta combinación de paneles de parcheo activos, entradas, unidades de distribución de energía (PDUs), sensores ambientales y dispositivos de monitoreo de energía le proveen una solución completa de infraestructura.
 
Información de dispositivos puede ser accesada en sitio o remotamente a través de una interface basada en web para solucionar problemas y ejecutar cambios a la infraestructura para mayor eficiencia y ahorro en costos.
 
Soluciones en hardware SmartZone™ soporta:
 
  • Nueva construcción de centro de datos, unidades de distribución de energía inteligentes (PDUs) y dispositivos de monitoreo proporcionan el monitoreo remoto de voltaje RMS, amperaje, kVA, kW/H, frecuencia y factor energía. Estos dispositivos están disponibles en versiones monitoreadas y controladas, incluyendo la opción de monitoreo para la conexión de salida, que proporciona una precisión mejor del 1% de uso de energía en la terminal.
  • Para centros de datos existentes, las soluciones inteligentes de monitoreo de energía incluyen dispositivos de monitoreo ‘no intrusivos’ y cajas de enlace (proporcionando el monitoreo remoto de voltaje RMS, amperaje, kVA, kW/H, frecuencia y factor energía).
  • La última generación de monitoreo escalable y administración de entradas basado en los Protocolos Simplificados de Administración de Redes (SNMP) que simplifican la administración del hardware con una dirección IP, reduciendo significativamente la cantidad de direcciones IP necesarias en el centro de datos.
  • Integración de sistemas medidores de administración de edificio (BMS) existentes ya sea en la distribución central y/o la implementación de medidores Panduit para facilitar la administración de monitoreo preciso del edificio.