infrastructure for a connected world

Sistemas de hardware inteligentes otorgan visibilidad a su infraestructura.

Si no se tiene visibilidad hacia la empresa y a sistemas de infraestructura física del centro de datos, es complicado para los responsables de mantenimiento y TI lograr comprender las características de estos sistemas. Por consecuencia, los costos operacionales se pueden concentrar en una infraestructura sobre cargada, infraestructura del centro de datos ineficiente, consumo de poder, capacidad sin llenar, dispositivos perdidos y hasta la posibilidad de caídas operacionales.
 
Con los sistemas correctos de administración y monitoreo establecidos, los responsables de los edificios o administradores de TI podrán obtener un mayor entendimiento de los requerimientos actuales de energía, enfriamiento y espacio para optimizar la infraestructura física logrando así  mayor eficiencia, incremento en la resistencia y reducción de costos.
 
Panduit ofrece el hardware SmartZone™ pasivo e inteligente, tanto para nuevos o ya existentes centros de datos y/o empresas, para capturar y procesar datos en tiempo real con parámetros críticos, incluyendo el uso de energía, estado ambiental, rastreo de dispositivos, conectividad de red y seguridad.

Puertas de enlace de red

Puertas de enlace de red escalables para cualquier ambiente
 
Las puertas de enlace de red SmartZone™ convierten los datos de consumo de energía y ambiente de los Dispositivos de Monitoreo de Energía SmartZone™ en información útil, la cual es enviada al Software SmartZone™ para proporcionar vistas de datos actuales e históricos tanto de energía, como de temperatura y humedad.
 
El portafolio de Soluciones SmartZone™ incluye las siguientes puertas de enlace de red, que son escalables para cualquier ambiente:
 
  • RacKMS  – Una puerta de enlace de red de monitoreo de energía y datos ambientales altamente eficiente de bajo costo que soporta regletas, Amps- CL™, o Adaptadores en línea IQ
  • Hawk-i³ - Una solución rentable de monitoreo y control para energía, ambiente y acceso físicos que utiliza una sola dirección IP para permitir a los usuarios monitorear y controlar dispositivos externos por medio de una unidad de red adjunta.
  • Eagle-I - Diseñado para proporcionar energía por cuarto o niveles múltiples de rack, monitoreo ambiental y control de acceso físico con una sóla dirección IP.
  • Envirohawk² - Una solución de monitoreo ambiental que se puede utilizar en conjunto con el monitoreo de energía, para optimizar centros de datos tanto nuevos como existentes.
 
Esto permite que los administradores de TI usen la información para desarrollar estrategias para reducir gastos de energía, utilizar los recursos más eficientemente y mejorar los costos operacionales generales.

Dispositivos de Monitoreo de Energía

Los Dispositivos de Monitoreo de Energía SmartZone™ de Panduit incluyen instrumentación que pueda ser integrada al momento de construirse nuevos gabinetes o como monitoreo no intrusivo en aplicaciones abandonadas.
 
Los Dispositivos de Monitoreo de Poder SmartZone™ pueden ser instalados directamente sobre cables de energía no blindados en cualquier punto conveniente para iniciar la medición de energía, sin causar bajar operacionales en el campus durante la instalación.
 
Los responsables de TI y de los edificios pueden alcanzar un 25-30% de ahorro de energía y un Retorno de Inversión (ROI) menor a 12 meses basado en el PUE (Uso Efectivo de la Energía), con las Soluciones SmartZone™.
 
El portafolio de Soluciones SmartZone™ incluye los siguientes dispositivos de monitoreo de energía:
 
  • Amps-CL™ - Una solución que puede ser colocada directamente sobre cables de energía operacionales para permitir monitoreo de energía sin interrupciones.
  • Cajas de Enlace Dual – Específicamente diseñado para dispositivos que requieren una o más líneas directas de energía, este dispositivo independiente instalado en línea es ideal para recintos que soportan servidores grandes, arreglos de discos de almacenamiento, servidores blade y conmutadores de red.
  • Adaptadores IQ – Una solución rápida y sencilla para obtener funcionalidad de monitoreo a regletas de energía no inteligentes. Esta solución única se establece entre la conexión de energía y la regleta existente para medir y optimizar consumo de energía en tiempo real.
 
Los dispositivos de monitoreo de energía miden lecturas para RMS, amperaje, voltaje RMS, kVa totales, KWHr totales, Factor Energía y Frecuencia y puede ser recolectados ya sea local o remotamente vía conexión de acceso IP segura autentificada.
 

Unidades de Distribución de Energía (PDUs)

Mejora la visibilidad del consumo de energía, temperatura y humedad.
 
Las Unidades de Distribución de Energía (PDUs) SmartZone™ administran y distribuyen energía a múltiples dispositivos a través de un solo conector de energía para aumentar la escalabilidad de instalaciones de red.
 
También proporcionan monitoreo local y remoto de consumo de energía y parámetros ambientales incluyendo temperatura, flujo de aire, humedad y puntos de rocío.
 
Al integrarlos con el Software SmartZone™, los PDUs pueden enviar lecturas energéticas y ambientales para ser usadas e interpretadas por el software permitiendo:
 
  • Documentación automatizada y visualización de utilización de energía y condiciones ambientales.
  • Reconocer y notificar de fallas e interrupciones de energía.
  • Identificación de capacidad relacionada disponible.
 
Esta visibilidad del consumo energético de  la infraestructura física, temperatura y niveles de humedad ayudan a los administradores de centros de datos a tomar decisiones informadas para mejorar la disponibilidad de sistema y eficiencia operacional.
 

Sensores

Identifique rápidamente y resuelva problemas con datos precisos en tiempo real

Panduit ofrece un rango diverso de sensores que incluyen aquellos embebidos como componentes de las Unidades de Distribución de Energía (PDUs), como aquellos ubicados externamente para medir y observar tendencias ambientales como temperatura, niveles de humedad y mucho más a lo largo de todas las áreas de la empres hasta nivel gabinete del centro de datos.

Estos sensores inteligentes transmiten información ambiental en tiempo real a lo largo de las plataformas de puertas de enlace de red al software notificando de límites excedidos, identificando y resolviendo problemas y automatizando la recolección de información en tiempo real y precisa.
 

 

Dispositivos de Seguridad

Proteja su red de entradas forzadas y de problemas ambientales
 
Los dispositivos de seguridad de Panduit, ofrecen una exitosa mitigación de amenazas y protección de la red contra los tiempos caídos y posibles intrusos, controlando el acceso a todos los recursos.
 
Estos dispositivos de seguridad permiten la integración los sistemas de seguridad y tecnologías actuales del cliente como tarjetas de acceso, hardware biométrico, en conjunto con la integración de tecnología de cámaras IP con sistemas lectores de tarjeta y acceso de control inteligente.
 
Nuestro extenso catálogo de soluciones basadas en seguridad ofrece acceso y control remoto y local auditable, monitoreo de ingreso no autorizado o no planeado a los gabinetes incluyendo el uso de sensores de shock y vibración para detectar ingresos forzados, activación automatizada de unidades de ventilación auxiliares en el caso de un aumento local de la temperatura ambiental, alarmas visuales como la integración de faros de pasillo y cámaras en red de TV de Circuito Cerrado (CCTV) activadas por evento o detección de movimiento.

Paneles de Parcheo Inteligentes y Bandeja de Fibra

Simplifique la administración de movimientos, adiciones, cambios (MACs) y mejore el tiempo de resolución de problemas

Los paneles de parcheo inteligentes SmartZone™  y  bandejas de de fibra proporcionan administración en tiempo real de la capa física de la red mejorando la disponibilidad, seguridad y por lo tanto la efectividad de administración de red.

Al ser integrado con el  Software de Administración de Infraestructura SmartZone™, estos paneles y bandejas de fibra ofrecen capacidades únicas para automatizar documentación de red y procedimientos de mantenimiento para la capa física, mapeo y monitoreo de los canales de fibra en la red y ejecutar MACs locales o guiadas de manera remota.

A través de órdenes guiadas, los MACs serán más rápidos en un 75%, mejorando la asertividad del parcheo y mejorando el tiempo de resolución de problemas (MTTR) relacionado con la conectividad en un 80%. Para los closets de telecomunicaciones remotos, los MACs ayudarán a simplificar la administración de las tareas sin necesidad de utilizar recursos muy especializados de su staff o el tener que viajar a sitios remotos, permitiéndole ahorrar tiempo y costos en todo el proceso.

El portafolio de Soluciones SmartZone™ incluye los siguientes paneles de parcheo inteligentes y bandejas de fibra:

  • Paneles de Parcheo PViQ™ - Incluye LEDs multicolores ubicados arriba de cada puerto para indicar el estado de conectividad, al igual que botones multifuncionales para diagnostico y navegación de opciones de configuración
  • Bandejas de Fibra PViQ™ - Mapea y monitorea canales de fibra en tiempo real.
 

Kits de Energía para Rack

Soluciones directas de la caja para centros de datos con 30 gabinetes o menos.
 
Los  Kits de Energía para Rack ofrecen una solución directa de la caja que incluye todo los dispositivos y software necesarios para realizar el monitoreo de energía y ambiental en centros de datos existentes o nuevos de 30 gabinetes o menos.
 
  • Los Kits de Energía para Rack SmartZone™ incluyen los siguiente:
  • Kits de Energía para Rack en Línea – Estos kits utilizan dispositivos instalados entre la fuente de energía y regletas no inteligentes, para agregar monitoreo y mediciones inteligentes de consumo de energía en tiempo real.
  • Regletas de Kits de Energía para Rack Inteligentes – Estos kits proporcional control y monitoreo total de energía al utilizar regletas inteligentes disponibles en una gran variedad de tipos de enchufes.
  • Kits de Energía para Rack No Intrusivos – Estos kits utilizan dispositivos de fácil instalación, no intrusivos que pueden ser colocados directamente sobre un cable no blindado de energía sin necesidad de cortar corriente.
  • Kits de Energía Montados en Rack – Estos kits utilizan dispositivos específicamente diseñados para soportar servidores grandes, servidores blade y arreglos de discos de almacenamiento, o algún otro dispositivo que requiera más de una fuente de poder.
 
Ahora, los centros de datos más pequeños pueden tener una solución similar a DCIM sin la inversión y recursos requeridos por la mayoría de las plataformas DCIM.