infrastructure for a connected world

Software Que Permite Tomar Decisiones Efectivas

Los líderes de TI y de los centros de datos están siendo retados desde muchos frentes – desde la eficiencia energética y planeación de capacidad, a administración remota y acuerdos de nivel de servicio.

El reto es proveer desempeño de TI adicional, mientras se administran los costos de tanto TI como de las instalaciones.

Supere estos retos de frente con el software SmartZone™ de Panduit que recolecta, filtra y procesa datos en tiempo real para proporcionar visibilidad a través de su infraestructura entera.

El conjunto de software ofrece verificación de uso de poder y energía, restricciones de capacidad, factores ambientales (temperatura, humedad e impacto de carbono), rastreo de dispositivos, conectividad, administración remota y seguridad para proveer las herramientas y la información necesaria para tomar decisiones inteligentes para tanto el centro de datos como las operaciones empresariales.

Los responsables de TI y de los edificios pueden alcanzar un 25-30% de ahorro de energía y un Retorno de Inversión (ROI) menor a 12 meses basado en el PUE (Uso Efectivo de la Energía), con las Soluciones SmartZone™.

Al instalar el hardware SmartZone™ a lo largo de su planta entera en conjunto con el software de administración de infraestructura completamente integrado podrá lograr:
 


La oferta del Software SmartZone™ incluye las siguientes plataformas de Administración de Infraestructura de Centro de Datos (DCIM) para una categoría empresarial:
 


Este software recopila información a través de todas las áreas de infraestructura empresarial y del centro de datos y proporciona visibilidad a métricos operaciones clave – energía, enfriamiento, espacio, conectividad y rastreo de dispositivos – lo cual es crítico para la toma de decisiones de negocio.

Monitoreo de Energía y Poder

El Software SmartZone™ de Panduit le entrega una visibilidad invaluable a los parámetros de administración críticos, mostrándole cómo, quién y dónde se está consumiendo energía.

Con una visión completa de consumo de energía dentro de cada área (zona) desde el punto de entrada del edificio a los dispositivos individuales dentro del centro de datos, podrá entender mejor el consumo de energía actual al igual que ver oportunidades para maximizar eficiencia y desempeño para la mejora de los métricos de utilización de energía efectiva (PUE) y mejorar el retorno de inversión (ROI).

El Software SmartZone™ provee datos a nivel granular en utilización y carga actual a nivel dispositivo/enchufe, centro de carga, gabinete con el fin de ayudar a administrar la introducción de nuevos servidores y determinar lugares óptimos para instalación presentando información de recursos disponibles de energía a nivel gabinete y cuarto.

Visibilidad de Parámetros Críticos

Entendiendo el consumo de energía, los responsables del edificio y TI podrán:

  • Establecer límites de utilización de energía específicos a sus necesidades.
  • Identificar el consumo de energía por grupos funcionales y facturar a cada departamento.
  • Identificar preocupaciones ambientales que puedan impactar al desempeño e identificar áreas que representan una oportunidad de mejora.
  • Desarrollar planes de reducción de consumo que optimicen el uso, reduzcan el tiempo muerto, mejoren la eficiencia y reduzcan gastos operacionales (OpEx)
  • Obtenga visibilidad de la energía disponible para mejor planeación de capacidad.

Todos los datos reunidos se pueden visualizar de manera tabular o gráfica.
Las gráficas pueden ser generadas para uno o múltiples dispositivos monitoreados sobre un rango determinado de tiempo para mostrar altas, bajas y promedios facilitando la generación de reportes y análisis.

Este análisis y tendencias de la carga de trabajo de dispositivos individuales de TI y sus equipos de soporte a instalaciones pueden ser utilizados para asistir con la planeación de capacidad, análisis de riesgos, comparativa de desempeño y recuperación de capacidad de energía y enfriamiento

 

Monitoreo Ambiental

Utilizando los datos ambientales en tiempo real y recopilados por los sensores de las unidades de distribución de energía (PDU) o instrumentación de monitoreo diferente, el Software SmartZone™ de Panduit entrega reportes valiosos acerca de parámetros críticos de la infraestructura física.
 
El Software SmartZone™ permite a los administradores de TI:
 
  • Imponer límites de temperatura para operar en los niveles más eficientes.
  • Identificar tendencias o picos de temperatura para ayudar a reconocer posibles puntos calientes.
  • Identifica las tendencias o picos de temperatura, ayudando a reducir los costos de enfriamiento en un 10-30%.
 
El Software SmartZone™ mide condiciones ambientales (temperatura y humedad, acceso, fuego, humo, choque, luz y agua) desde gabinetes individuales en los centros de datos, hasta anaqueles de telecomunicaciones dentro de la empresa.
 
Todos los datos recopilados pueden ser vistos de manera tabular o gráfica. Las gráficas se pueden generar para uno o múltiples dispositivos monitoreados sobre un periodo determinado de tiempo para mostrar los promedios altos-bajos  para facilitar el reporteo y análisis.
 
Este análisis y tendencias de la carga de trabajo de dispositivos individuales de TI y sus equipos pueden ser utilizados para asistir con el análisis de riesgo para servicios críticos.

Rastreo de Dispositivos

El Software SmartZone™ de Panduit proporciona visibilidad en tiempo real al igual que documentación automatizada de todos los dispositivos conectados dentro de la infraestructura física para facilitar la administración efectiva y eficiente de un centro de datos y una empresa extendida.

Esto permite mayor transparencia y flujo de información entre todos los equipos relevantes dentro de su organización.

El Software SmartZone™ provee utilización y rastreo activo  por medio de detección y reporteo automatizado, con detalles complementarios por dispositivo disponibles a través de ingreso manual de datos e importación de datos.

El software puede recopilar y consolidar  los atributos de ubicación, conectividad, energía e información ambiental de los dispositivos críticos de TI para maximizar la utilización de los recursos de TI y proporcionar vistas en tiempo real permitiendo asignaciones actuales y de futuro.

Los usuarios son notificados cuando un dispositivo es conectado o desconectado de la red activa, permitiendo el rastreo del estado de los dispositivos instalados, dispositivos fijos no en red, arrendamiento de equipo, reduciendo la necesidad de auditorías constantes y asistiendo a lograr complicidad con regulaciones internas y externas.

Durante las etapas de aprovisionamiento el Software SmartZone™ puede ser consultado para búsquedas de ubicaciones que reúnan las especificaciones de energía, conectividad y espacio para una nueva instalación de dispositivo y así identificar una ubicación óptima para su instalación que reúna todos los requerimientos y asegure el mejor desempeño posible.

Por medio de reporteo y análisis, el Software de SmartZone™ permite al personal de TI recuperar, reasignar e instalar dispositivos más eficientemente.
 
Con las Soluciones SmartZone™, la implementación de movimientos, adiciones y cambios (MACs, por sus siglas en inglés) mejora en un 75% y el tiempo medio de reparación (MTTR) es más rápido en un 80%.
 
La información también puede ser utilizada para proporcionar detalles de dispositivos precios, actualizados y los requerimientos del resto de la organización para la utilización de recursos, reporteo y complicidad mientras al mismo tiempo se optimiza la utilización de espacio valioso, energía y capacidad de red.

Monitoreo de Conectividad

Al monitorear todo punto de conexión dentro de un centro de datos o a través de múltiples ubicaciones empresariales, local o remotamente a través de navegadores web, el Software SmartZone™ de Panduit se asegura de que la red permanezca segura, ininterrumpida y libre de errores -  reduciendo ampliamente las posibilidades de una caída de red.

Por medio de actualizaciones en tiempo real y documentación automatizada, notificaciones y alertas, un proceso inteligente de descubrimiento, el complejo de software entrega datos al minuto precisos y accionables que pueden sostener y cumplir los niveles de seguridad y acuerdos de nivel de servicio (SLA).

Por último, el Software SmartZone™ entrega una visión clara, rápida y profunda de la red en una sola pantalla.

Con una única vista única, los responsables de TI podrán tener visibilidad en tiempo real de los datos y tendencias históricas que los liberará de  tareas de mantenimiento que consuman tiempo, tales como, mantenimiento manual de hojas de cálculo, dibujos que no evolucionan con la red, etc; no estando centralizados para la vista o edición masiva y tienden a ser imprecisos.

Este software ofrece un proceso de descubrimiento que puede detectar y grabar puertos en la infraestructura y su asociación con la conectividad, al igual que todos los enlaces de red, con conexiones inteligentes a dispositivos tanto activos como pasivos.

Esto permite que las actividades de parcheo sean detectadas en cuanto ocurran y el estado de cada puerto involucrado sea grabado automáticamente.

 

Administración de Sitios Remotos

El Software SmartZone™ ofrece beneficios extra para las operaciones de empresas, al trabajar con paneles de parcheo inteligentes que prenden o apagan LEDS de puertos en sitios remotos o en cuartos de telecomunicaciones, para guiar al personal a través del rastreo del cableado, así como los movimientos, adiciones y cambios (MACs).
 
Esto elimina los costos y pérdida de tiempo asociados con el envío de personal calificado de TI a sitios remotos para cambios pequeños. También, se incrementa en un 80% el tiempo medio de reparación (MTTR), dato importante en situaciones urgentes.