infrastructure for a connected world

Prepárese para el futuro con el transporte de datos de alta velocidad.

Conforme la convergencia de data centers se vuelve lugar mas común, también lo hacen las exigencias que se imponen la infraestructura física. Si Ud. desea aumentar el desempeño de su red, reducir la latencia o habilitar Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) mejorados, los sistemas de transporte de datos de alta velocidad (HSDT) de Panduit pueden ayudar.
 
 Variedad de sistemas de cobre y fibra disponibles.
 
Con las mejores soluciones de infraestructura física de su clase, Panduit ofrece la más amplia oferta de soluciones integrales para HSDT: fibra óptica, ensambles de cables de cobre Direct Attach y cableado de cobre de par trenzado. Esto proporciona a arquitectos y administradores de data centers la máxima flexibilidad en el diseño, para el acomodo e implementación de sus data centers.
 
Específicamente, HSDT posibilita el diseño redes avanzadas, como las arquitecturas de base en tejidos (fabric-based) y FCoE, así como implementaciones con un mayor ancho de banda, como LAN de Ethernet de 10/40/100 GB y SAN de Fiber Channel de 8/16/32 GB para implementarse de manera independiente o en combinación de varios tipos. HSDT también funciona con infraestructura física preconfigurada , lo que disminuye la velocidad de implementación, mejora el rendimiento térmico, disminuye el consumo de energía y reduce el costo total de propiedad.
 
La solución integral Panduit para el transporte de datos de alta velocidad incluye:
 
 
* MTP es marca comercial registrada de US Conec Ltd.