Los gabinetes de Panduit ahorran energía y simplifican su infraestructura.
A medida que los sistemas y las aplicaciones de los negocios se vuelven más integrados, los centros de datos sienten la presión.
La consolidación y
la virtualización están forzando a la energía y el ancho de banda a entrar en espacios limitados. Para administrar la creciente demanda de la energía y enfriamiento, la infraestructura física debe incluir gabinetes de eficiencia energética que alojen cargas de alta densidad y altas temperaturas en el centro de datos.
Nuestros gabinetes de eficiencia energética responden a esta necesidad con una gama de componentes modulares que abordan los desafíos de energía, enfriamiento, espacio y administración de cables. Además, Panduit colabora con nuestras
alianzas estratégicas globales para garantizar que nuestros gabinetes están optimizados para mejorar el rendimiento de sus conmutadores, servidores y equipos de almacenamiento.
Nuestros gabinetes de eficiencia energética ofrecen varios beneficios.
Los gabinetes de eficiencia energéticamente de Panduit consisten en soluciones térmicas diseñadas para mantener una separación de aire caliente/frío y así mejorar la eficacia del enfriamiento y reducir el consumo de energía. Cuando se combinan con un sistema de enfriamiento bien diseñado, los gabinetes para soluciones térmicas integradas de Panduit pueden ayudar a reducir los costos energéticos en los centros de datos en hasta un 40 por ciento*.
Sistema de gabinetes Net-Access™ – el sistema de gabinetes de la serie N está diseñado específicamente para aplicaciones de servidor y conmutador de mayor densidad. Incluye opciones de administración de cables y conductos dentro de los gabinetes para fomentar un flujo de aire adecuado.
El sistema de gabinetes de la serie S está diseñado para complementar los gabinetes de la serie N para administrar los requisitos de espacio y ofrecer una solución de infraestructura física completa y optimizada para todas las arquitecturas de servidor y conmutador en parte superior del rack.
Sistemas de aislamiento térmico pasivo Net-Contain™ – el ducto vertical de salida (VED) dirige la descarga directamente hacia el interior de la cámara del cielo raso o estratifica el aire caliente y frío donde no hay cámara, con lo que se evita la recirculación del aire caliente de descarga dentro del centro de datos.
El sistema de aislamiento de pasillo frío (CAC) Net-Contain™ (CAC) proporciona una separación física entre el aire frío y el aire caliente de descarga encapsulando el pasillo frío; de esta manera, se suministra aire de refrigeración a las tomas de entrada del equipo a una temperatura uniforme. Al optimizar la separación de aire frío/aire caliente, ambos sistemas impiden la recirculación de aire caliente en el centro de datos; esto permite que se eleven los valores de referencia del agua helada, lo que reduce significativamente el consumo de energía de refrigeración.
Ductos dentro de los gabinetes - en los equipos que tienen patrones de un único flujo de aire, los ductos dentro de los gabinetes pueden usarse para optimizar la eficacia del sistema de enfriamiento estableciendo patrones de flujo de aire desde adelante hacia atrás en todo el gabinete. Los conductos dentro del gabinete evitan la recirculación del aire caliente dentro del gabinete, lo que permite reducir las temperaturas de admisión para lograr un mayor rendimiento y una mayor eficacia de refrigeración.
* Este número depende de diversas condiciones. Hable con un representante de Panduit para obtener detalles.