infrastructure for a connected world

Aproveche los sistemas de construcción integrados, alineados y unificados.

Un Centro de Operaciones Unificadas (UOC) combina funciones de red, construcción y seguridad, y permiten que los sistemas de red y seguridad física se gestionen a escala global desde una ubicación central. Las organizaciones empresariales de la actualidad usan los centros de operaciones como un área central para controlar, procesar y responder a la información de seguridad del edificio, el entorno, los activos y la red.
 
Las soluciones Enterprise de Panduit aumentan la seguridad en el nivel físico impidiendo el acceso no autorizado a la red y los cambios en el sistema físico. Al implementar sistemas convergentes y basados en IP, la evaluación y las respuestas de prioridad temporal crítica son mejoradas para lograr un lugar de trabajo más seguro y más acuerdos integrales de nivel de servicio (SLA) relacionados con la red.  Los entornos consolidados también reducen la duplicación, lo que se traduce en un retorno de la inversión (ROI) positivo en los equipos hardware y en los costos operativos del software.
 
Soluciones que mejoran la gestión de la información.
 
Panduit ofrece un amplio sistemade de cableado de cobre con margen de rendimiento incorporado para admitir aplicaciones de voz, video, datos y seguridad;  un conjunto completo de módulos audiovisuales y  acopladores HDMI ladores HDMI para admitir todas las aplicaciones multimedia. Para las aplicaciones que necesitan más ancho de banda, Panduit ofrece sistemas de cables de fibra. Estos sistemas son seguros e inmunes a los ruidos, y son compatibles con aplicaciones avanzadas, como convergencia de voz y datos, y redes de área de almacenamiento. Los paneles de revisión DPoE Power permiten la implementación de nuevas aplicaciones de PoE (alimentación a través de Ethernet), como cámaras de seguridad IP, telefonía IP y movilidad IP a través de los puntos de acceso inalámbricos). La plataforma de software Physical Infrastructure Manager™ (PIM™) permite la gestión total de la infraestructuras de la red.