Proporcionar soluciones de las que puede depender.
Los profesionales del cuidado de la salud toman decisiones criticas todos los días. Una mejor atención de los pacientes depende de la capacidad de los proveedores de Cuidado de la Salud para tomar decisiones importantes de forma rápida y sin errores. Una infraestructura física de alto rendimiento puede ayudarlo a sentirse seguro de que la tecnología que está usando es fiable y está disponible cuando la necesita.
Los edificios conectados contribuyen a la convergencia de las instalaciones y los recintos de asistencia sanitaria.
Con la convergencia de dispositivos médicos y los sistemas de registro de pacientes, junto con la consolidación de sistemas de construcción, existe una creciente necesidad de estasndarizacion a una plataforma de TI común para garantizar el control, la visibilidad, la gestión y la seguridad de sistemas de datos críticos y aplicaciones clínicas.
Panduit está aquí para ayudar.
Nuestras soluciones de enterprise están basadas en nuestro enfoque Infraestructura Fisica Unificada (UPI℠) que simplifica la integración de la infraestructura física para los sistemas de construcción basados en IP, ayuda a disminuir los errores y reducir los costos, y en última instancia mejorar la satisfacción del paciente. Los proveedores de asistencia sanitaria pueden aprovechar un edificio conectado que permite que sus instalaciones admitan los avances médicos y servicios de apoyo al paciente, y se benefician de:
- Procesos automatizados y aplicaciones mejoradas de base de datos
- Aplicaciones clínicas avanzadas gracias al ancho de banda de la red mejorado
- Registros de pacientes seguros y protegidos de conformidad con el cumplimiento de las normas
- Prácticas de gestión de la potencia de los sistemas de construcción, que reducen el consumo de energía y reducen los costos operativos
Panduit ofrece productos para apoyar a las instalaciones y los recintos del cuidado de la salud. Estos incluyen:
- Soluciones de cobre y fibra para transporte de alta velocidad de imágenes médicas
- Cajas inalámbricos para aumentar la accesibilidad de la red
- Cajas por zonas para proporcionar flexibilidad en las instalaciones
- Soluciones con clave and keyed fiber para aumentar la seguridad física y de red
- Ducto Perimetral para ocultar y proteger adecuadamente el cableado de red en el interior
- Revisión de software inteligente para supervisar y controlar los dispositivos de red
- Sistemas de puesta a tierra para la protección del equipo de red y el personal