infrastructure for a connected world

El cableado de cobre soporta las tecnologías emergentes y permite la convergencia de aplicaciones de red troncal.

A medida que las empresas habilitan sus infraestructuras físicas con capacidad de 10 Gb/s para admitir la virtualización, la consolidación, los enlaces ascendentes de conmutador para procesamiento en paralelo y la convergencia de aplicaciones de red troncal, la implementación de cableado de cobre de categoría 6A ha adquirido una nueva importancia.  Sin embargo, puede haber problemas para utilizar este nuevo sistema, incluidos los cables más grandes y pesados que restringen el flujo adecuado del aire y crean tensión en las rutas de cables.
 
Nuestros sistemas de cableado de cobre están optimizados para sus necesidades.
 
Panduit ofrece sistemas integrales de cableado de cobre, que incluyen cables de conexión, conectividad y cables de diámetros inferiores, con garantías de margen de maniobra mejor en su clase. Estos sistemas son creados a través de la investigación y el desarrollo avanzados, mediante el uso de tecnologías innovadoras y rigurosas pruebas de rendimiento. Respaldado por años de experiencia, el éxito de producción en las instalaciones con ISO 9001 y una red de distribuidores líderes, Panduit proporciona la infraestructura física que usted necesita para apoyar toda su empresa.
 
El sistema de transporte de categoría 6A utiliza tecnología MaTriX.
 
El sistema de cableado de categoría 6A de la próxima generación de Panduit admite las tecnologías emergentes, como voz sobre IP, video de alta definición, alimentación a través de Ethernet (PoE) y virtualización de escritorio. Este sistema cuenta con tecnología MaTriX con patente en trámite y técnicas avanzadas de compensación de conectores para producir un rendimiento de canal líder en la industria que:
 
  • Elimina la necesidad de hacer pruebas en el campo de interferencias externas debido al importante margen de maniobra.
  • Mejora la eficiencia energética con una mejor gestión del flujo de aire gracias a cables pequeños de forma redonda.
  • Permite la implementación de aplicaciones avanzadas de PoE a través de un sistema de cableado de temperatura nominal elevada.
  • Ofrece rendimiento fiable de 10 GbE y la solución de infraestructura de mayor densidad en el mercado actual.