infrastructure for a connected world

Mantenga el cableado seguro y operativo.

Los profesionales de edificios e instalaciones tienen el desafío de proporcionar el mejor método para enrutar y administrar la creciente cantidad de datos y cableado de energia mientras mantienen altos niveles de rendimiento de la red. 
 
Los sistemas de enrutamientode cables aéreos y bajo piso de Panduit resuelven estos desafíos ofreciendo ensamblajes de canales fáciles de instalar que protegen los cables de red de cobre y fibra óptica, y los cables de energía de los daños físicos que pueden interrumpir la transmisión de red o el servicio eléctrico dentro del área de trabajo la sala de telecomunicaciones o el centro de datos. También ofrecemos sistemas de rutas escalables y versátiles que reducen los costos asociados con el mantenimiento de las actuales operaciones en red y la implementación de nuevos servicios.
 
  Sistema de enrutamiento de bandejas de cables aéreos Wyr-Grid™
 
  Sistema de enrutamiento de cables bajo piso GridRunner™ :
 
  Sistemas de enrutamiento de cables FiberRunner® y Fiber-Duct™ :
  • Instalación rápida y fácil en espacios aéreos o en instalaciones autorizadas bajo piso
  • Componentes robustos y de excelente diseño de superficies de control de radio de curvatura integral que pueden ser configurados para satisfacer cualquier aplicación de red
  • Enrutamiento escalable, lo que reduce los costos de instalación y acelera la implementación
 
  Sistemas de enrutamiento de cables aéreos CabRunner®
  • Los componentes modulares de base están moldeados a partir de un material rígido, no metálico, para ofrecer una ruta sin obstáculos para los cables.
  • Las unidades de basicas incluyen paredes laterales altas para contener los cables.