infrastructure for a connected world

Aproveche las arquitecturas de zonas para incrementar la agilidad de la empresa.

Un elemento fundamental de una infraestructura física convergida es el uso de una arquitectura de cableado de zonas. Como parte de este enfoque, todas las redes del sistema convergen dentro de una ruta común desde las  salas de telecomunicaciones hasta los puntos de consolidación. La terminacion final ocurre dentro de las cajas por zonas que están distribuidos en todo el edificio, lo que permite que los cables se manejen y conecten en una sola caja.
 
En una arquitectura de zonas, el cableado es más fácil de localizar, manejar y mantener, porque las conexiones a cada sistema del edificio son dirigidas dentro de las mismas rutas y las mismas cajas. El cableado por zonas facilita la ampliación de las tecnologías existentes y nuevas, ya que los movimientos, las adiciones y los cambios se manejan en las cajas por zona y el extremo del dispositivo. Esto elimina cambios que llevan mucho tiempo en áreas tales como las salas de telecomunicaciones y reduce la necesidad de sustituir o abandonar el cableado.  
 
Panduit ofrece una oferta completa de cajas  inalámbricos y de zonas, que incluyen:
 
  • Sistemas de cableado de zonas PanZone® — las cajas por zonas para aplicaciones del sistema de automatización en el techo, bajo el suelo, piso falso, zonas inalámbricas y puntos de consolidación de montaje en pared son los principales puntos de distribución para una arquitectura de oficina abierta
  • Sistemas de canales PanWay® — los productos de canales de superficie proporcionan la máxima flexibilidad para enrutar, proteger y ocultar el cableado eléctrico, de cobre, voz, video, fibra óptica de alto rendimiento dentro de la empresa
  • Cajas inalámbricos PanZone® — las cajas inalámbricos proporcionan un nivel de seguridad adicional para su LAN inalámbrica protegiendo los puntos de acceso inalámbrico de fracturas, vandalismo, robo y entornos severos