infrastructure for a connected world

Providing a strong infrastructure for today and tomorrow.

Brindamos una infraestructura sólida para hoy y el mañana

La confiabilidad y la flexibilidad de la red industrial son fundamentales para la productividad actual y el crecimiento futuro. Los requisitos abarcan desde la capacidad de rastrear la calidad de producción de un lote hasta la mejora de los programas de mantenimiento preventivo de una fábrica y la identificación de las limitaciones que disminuyen la producción. Además, la necesidad de información en tiempo real demanda una transmisión de datos rápida y coherente desde las redes de la empresa hasta los equipos de la fábrica.
 
Es posible acceder a los requisitos de la actualidad por medio de la Ethernet industrial en un entorno de fábrica, lo que permite el control y monitoreo remotos.  Un factor indispensable para el éxito de este proceso es la infraestructura de cableado que da apoyo a estas redes.
 
La solución de transporte de datos de alta velocidad de Panduit —compuesta por cables de cobre y de fibra, y de conectividad— permite la comunicación a través de Ethernet o de canales de fibra, y habilita arquitecturas de red avanzadas.
 

Nuestra solución de transporte de datos de alta velocidad tiene lo siguiente:

 
* MTP es una marca comercial registrada de US Conec Ltd.