infrastructure for a connected world

Implemente una red EtherNet e IP® segura y preparada para el futuro

Los sistemas de red físicos diseñados para arquitecturas lógicas validadas pueden ayudar a los usuarios remotos a gestionar la productividad y la rentabilidad. Esta visibilidad del rendimiento operativo de la red de la fábrica ofrece al usuario la posibilidad de acceder en tiempo real a los datos sobre las operaciones de equipos y de adoptar las medidas necesarias si los parámetros previamente asignados no se cumplen. Las comunicaciones en planta son incluso más eficaces y están preparadas para el futuro con una única tecnología de redes gracias a la utilización del protocolo abierto EtherNet e IPTM de ODVA.


Conectividad de operaciones industriales


El sistema de área de red integrada se utiliza para implementar redes EtherNet e IP® en planta, y dispone de todo el equipo activo y pasivo necesario para su despliegue. El sistema también incorpora otros equipos auxiliares necesarios para el conmutador, como, por ejemplo, un sistema de alimentación ininterrumpida  (SAI)y conectividad de ccobre y fibra.

El sistema de área de red integrada consiste en una solución integrada en fábrica diseñada para ofrecer una red de planta fiable y segura:

  • Mejora la fiabilidad y la seguridad de los sistemas en red industriales
  • Localiza el tráfico de red para mejorar la resiliencia de redes
  • Reduce el coste de una futura expansión

Gracias a la información que encontrará a continuación, podrá saber cómo un sistema de área de red integrada puede reducir el tiempo de implantación de una red en hasta un 75 %, disminuir los costes de material y trabajo y permitir una futura expansión.

image