infrastructure for a connected world

Microcentro de datos preconfigurado

Implementación de la red industrial

La red industrial es la columna vertebral de la recopilación de datos y de su transmisión a los puntos donde se utilizarán. Las aplicaciones de red industriales van desde el rastreo de la calidad de los lotes de producción, hasta la identificación de limitaciones para aumentar la productividad, pasando por la mejora de los programas de mantenimiento preventivo, la gestión y el control de procesos y la mejora de la seguridad. En un entorno en el que el tiempo de inactividad se mide en minutos y en miles de euros derivados de los compromisos incumplidos, estas aplicaciones se basan en un sistema informático fiable y seguro para dar salida a la producción y hacer que la comunicación empresarial funcione sin problemas.


image El microcentro de datos preconfigurado de Panduit (MDC por sus siglas en inglés) permite a los integradores de sistemas industriales incorporar de forma rápida y fiable las mejores prácticas para la implementación de equipos activos al tiempo que se protegen los medios físicos críticos que conforman la red industrial y el sistema informático. El microcentro de datos está diseñado para servir de enlace entre las redes industriales y corporativas con el objetivo de:


  • Mantener el tiempo de actividad de la red
  • Ofrecer la capacidad de separar las redes
  • Gestionar la seguridad de la red
  • Incrementar la rapidez de los cambios y de la resolución de problemas
  • Ofrecer facilidad de instalación


El microcentro de datos preconfigurado de Panduit se monta en fábrica e incluye la gestión de conectividad y cables necesaria para permitir la rápida instalación de los dispositivos de conmutación, de almacenamiento, así como los servidores.