infrastructure for a connected world

La convergencia de redes crea nuevas oportunidades y retos.

A medida que la convergencia de redes se acelera (y vincula a la empresa con la red EtherNet/IP industrial), las organizaciones esperan beneficiarse de nuevos rendimientos y ahorros en los costos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin embargo, la convergencia también introduce retos en la red industrial:

  • Rendimiento y fiabilidad – los ambientes rigurosos pueden aumentar las posibilidades de problemas de conectividad de red si no se los aborda de manera eficaz.
  • Seguridad – la conexión entre la red industrial y de empresa puede hacer que sea difícil corregir las amenazas de seguridad.
  • Protección – los entornos convergidos pueden aumentar la exposición del personal de TI a riesgos de seguridad eléctrica si no se los aísla de manera adecuada.
 
Panduit trabaja con usted para mitigar los riesgos y beneficiarse de la convergencia de redes.
Entendemos que los desafíos relacionados con la infraestructura, la seguridad y la protección de redes pueden impedir la correcta convergencia de redes. Junto con nuestros socios, Panduit proporciona soluciones que reducen  riesgos de seguridad en toda la red, incluido el acceso no autorizado y las infracciones accidentales, de modo que las operaciones fundamentales para la misión están protegidas.
 
El micro centro de datos: conecta la red corporativa e industrial.
 
The embedded asset has been deleted:
Asset Type: Page
Asset Id: 1345565356561
PAGENAME: Panduit_Global/Page/Embed
es un puente entre la red corporativa de TI y la red de fabricación. Este centro de datos consolidado incluye un rack o gabinete que alberga servidores, interruptores, paneles de conexiones, cableado horizontal y vertical, accesorios y dispositivos montados DIN dedicados a la zona de producción. El MDC también alberga dispositivos que crean una zona de seguridad que impide que los riesgos para la seguridad pasen a través de su red.