infrastructure for a connected world

17
Results Found
Results per page:
Image de Monomode E2000 Pigtail, 1 mètre
F9B16-NM1

Simplex E-2000 à Pigtail (Monomode uniquement) protégé 1 mètre

Image de outil pour bloquer les pindes bundle sur le switch (pour pinces bundle de 6 et 12)
QPPLD6-X

outil pour bloquer les pindes bundle sur le switch (pour pinces bundle de 6 et 12)

Image de outil pour bloquer les pindes bundle sur le switch (pour pinces bundle de 8)
QPPLD8-X

outil pour bloquer les pindes bundle sur le switch (pour pinces bundle de 8)

Image de outil pour enlever un câble parmi 6, 8 ou 12 (pinces bundle)
QPPRT

L’outil de retrait permet d’enlever individuellement certains cordons de raccordement du bloc d’alimentation sans perturber les autres connexions réseau.

Image de Câble de cuivre, CAT 6A, bleu s/câble FTP, 0,5m
STP6X0.5MBU

Catégorie 6A, 10 Gbps s/FTP TX6™ plus cordon de Raccordement avec connecteurs sur chaque extrémité modulaire.

Image de Câble de cuivre, CAT 6A, Vert S/câble FTP, 0,5m
STP6X0.5MGR

Catégorie 6A, 10 Gbps s/FTP TX6™ plus cordon de Raccordement avec connecteurs sur chaque extrémité modulaire.

Image de Câble de cuivre, CAT 6A, INTL gris s/câble FTP, 0,5m
STP6X0.5MIG

Catégorie 6A, 10 Gbps s/FTP TX6™ plus cordon de Raccordement avec connecteurs sur chaque extrémité modulaire.

Image de Câble de cuivre, CAT 6A, rouge s/câble FTP, 0,5m
STP6X0.5MRD

Catégorie 6A, 10 Gbps s/FTP TX6™ plus cordon de Raccordement avec connecteurs sur chaque extrémité modulaire.

Image de Cordon de brassage UTP 28 AWG, performance de catégorie 6, avec TX6™ Modular Plugs sur chaque extrémité.
UTP28SP2MGR

Cordon de brassage UTP 28 AWG, performance de catégorie 6, avec TX6™ Modular Plugs sur chaque extrémité.

Image de Cordon de raccordement UTP Catégorie 6A, 10 Gb/s, avec prises modulaires TX6A™ 10Gig™ à chaque extrémité.
UTP6A0.5M

Cordon de raccordement UTP Catégorie 6A, 10 Gb/s, avec prises modulaires TX6A™ 10Gig™ à chaque extrémité.



17
Results Found
Results per page: