infrastructure for a connected world

8
Results Found
Results per page:
Image de 110 Punchdown Kit avec connecteur 4 blocs avec paire de bases
P110B1004R2Y

Le kit pour système de montage sur rack de catégorie 5e comporte deux bases à 100 paires prémontées sur un panneau à 2 U. Il est fourni avec 40 blocs de connexion à 4 paires, huit blocs de connexion à 5 paires et quatre étiquettes et porte-étiquettes.

Image de 110 bases Punchdown Kit avec, connecteur 4 blocs paire, cavalier des bas
P110B1004R4WJY

Le kit pour système de montage sur rack de catégorie 5e comporte deux bases à 100 paires ainsi que deux cavaliers creux prémontés sur un panneau à 4 U. Il est fourni avec 40 blocs de connexion à 4 paires, huit blocs de connexion à 5 paires et quatre étiquettes et porte-étiquettes.

Image de 110 Punchdown Kit avec connecteur 5 blocs paire de bases avec
P110B1005R2Y

Le kit pour système de montage sur rack de catégorie 5e comporte deux bases à 100 paires prémontées sur un panneau à 2 U. Il est fourni avec 40 blocs de connexion à 5 paires et quatre étiquettes et porte-étiquettes.

Image de 110 bases Punchdown Kit avec, connecteur 5 blocs paire, cavalier des bas
P110B1005R4WJY

Le kit pour système de montage sur rack de catégorie 5e comporte deux bases à 100 paires ainsi que deux cavaliers creux prémontés sur un panneau à 4 U. Il est fourni avec 40 blocs de connexion à 5 paires et quatre étiquettes et porte-étiquettes.

Image de Kit de système Punchdown pour base 100 paires avec kit de connecteur 4 paires
P110KB1004Y

Le kit système de catégorie 5e comprend un socle avec pieds pouvant accueillir 100 paires, 20 blocs de connexion à 4 paires, 4 blocs de connexion à 5 paires, deux étiquettes et porte-étiquettes.

Image de Kit de raccordement 110 à 100 paires, avec kit de connexion à 5 paires
P110KB1005Y

Le kit système de catégorie 5e comprend un socle avec pieds pouvant accueillir 100 paires, 20 blocs de connexion à 5 paires, deux étiquettes et porte-étiquettes.

Image de Kit de système à contact auto-dénudant avec kit de connecteur 4 paires
P110KB3004Y

Le kit système de catégorie 5e comprend un socle avec pieds pouvant accueillir 300 paires, 60 blocs de connexion à 4 paires, 12 blocs de connexion à 5 paires, 6 étiquettes et porte-étiquettes.

Image de Embase MURALE PUNCHDOWN Coffret POINT DE CONSOLIDATION
WMCPE

Boîtier à fixation par enfichage, homologation UL2043 pour un usage dans des espaces de traitement d’air. A utiliser avec les kits de base d’enfichage, vendus séparément.



8
Results Found
Results per page: