infrastructure for a connected world

Bornes, connecteurs d'alimentation et mise à la terre

    Bornes : Les bornes Panduit® sont conçues et fabriquées pour délivrer des performances électriques supérieures. Une gamme complète de bornes isolées et non-isolées, de cosses, de manchons et d'embouts de câblage de grande qualité proposés à l'unité, par bobine et de nombreuses autres configurations, dans le monde entier. Les tailles applicables sont homologuées UL et certifiées CSA, conformes à la directive RoHS, ABS, nucléaires de classe 1E nucléaire et conformes au DFARS252.225-7014 et aux spécifications militaires MS20659 et MS25036. La gamme étendue d'outils ergonomiques, notamment des outils à main de contrôle du cycle, des outils de sertissage hydrauliques et pneumatiques alimentés par accumulateurs, associée aux bornes démontables PANDUIT fournit une connexion certifiée UL/CSA. Les outils de raccordement automatisé de premier ordre pour une utilisation avec des bornes et embouts alimentés par bobine offrent un système à une languette/pression construit pour accélérer les tâches répétitives, améliorer la productivité et réduire les temps d'arrêt, tout en conservant la qualité et la fiabilité.Cosses de puissance : Panduit est le numéro 1 mondial sur le marché des solutions de raccordement fiables qui permettent une identification facile, une installation simple et une conductivité optimale face à toute une variété d'applications électriques. Les raccordements avec connecteurs d'alimentation et de mise à la terre Pan-Lug™ sont homologués UL, CSA et sont les premiers à satisfaire les exigences de niveau 3 de NEBS selon les tests de Telcordia technologies. Les produits Panduit® Pan-Lug™ incluent des connecteurs à comprimer et mécaniques en cuivre et aluminium à utiliser avec des tailles de conducteurs de # 14 AWG -1000 kcmil.

-
Results Found
-
Results Found