infrastructure for a connected world

Les systèmes hardware intelligents apportent une visibilité sur votre infrastructure.

Sans visibilité sur les systèmes d'infrastructure physique de l'entreprise ou due centre de données, les professionnels de l'informatique et de l'efficacité énergétique peuvent difficilement comprendre les caractéristiques d'exploitation de ces systèmes. Des frais d'exploitation inutiles peuvent alors être gaspillés dans une infrastructure pour Datacenter inefficace et surdimensionnée, dans une consommation d'énergie inadaptée, dans une capacité limitée ou inatteignable ou dans des équipements perdus. Vous pouvez également être confronté à des temps d'arrêt de l'exploitation.

S'ils disposent des bons systèmes de gestion et de supervision, les responsables informatiques et énergétiques peuvent mieux appréhender les besoins réels en termes d'espace, de refroidissement et d'alimentation pour optimiser l'infrastructure physique, et assurer ainsi une plus grande efficacité, une résilience accrue et une réduction des coûts.

Panduit met à la disposition des entreprises et centres de données nouveaux ou existants des systèmes hardware SmartZone™ passifs et intelligents capables de collecter et traiter en temps réel les données des paramètres critiques, tels que consommation d'énergie, statut environnemental,  suivi des assets, connectivité réseau et sécurité.

 

Gateways

Des gateways évolutifs adaptés à tous les environnements

Les gateways SmartZone™ convertissent en informations utiles les données environnementales et de consommation d'énergie collectées par les appareils de contrôle de l'alimentation SmartZone™. Elles sont ensuite transmises au logiciel SmartZone™ afin d'obtenir une vision actuelle et historique des mesures réalisées sur l'alimentation, la température et l'humidité.

Le portefeuille de solutions SmartZone™ inclut les gateways adaptables à n'importe quel environnement suivants:

  • RacKMS  : gateways de supervision environnementale et de consommation d'énergie très économique qui prend en charge les PDU IP, ainsi que les unités CL™-Amp ou les adaptateurs IQ In-Line
     
  • Hawk-i³ : solution économique de contrôle et de surveillance conçue pour le contrôle de l'environnement, de la consommation d'énergie et de l'accès physique. S'appuyant sur une adresse IP unique, cette solution permet aux utilisateurs de surveiller et contrôler des dispositifs externes via une unité connectée au réseau
     
  • Eagle-i : solution conçue pour assurer une surveillance environnementale et de consommation d'énergie, ainsi qu'un contrôle d'accès physique au niveau d'une pièce ou d'un environnement multi-racks à l'aide d'une adresse IP unique
     
  • Envirohawk² : solution de surveillance environnementale utilisable conjointement avec le système de surveillance de la consommation d'énergie afin d'optimiser les datacenters nouveaux et existants

Les responsables informatiques et énergétiques peuvent ainsi exploiter ces informations et développer des stratégies visant à réduire les dépenses en énergie, mieux utiliser les ressources énergétiques et réduire les frais d'exploitation globaux.

 

Appareils de contrôle de l'alimentation

Les appareils de contrôle de l'alimentation Panduit SmartZone™ sont dotés d'instruments pouvant être mis en œuvre lors de l'installation dans de nouvelles baies ou appliqués en tant que système de surveillance non intrusif sur des sites déjà opérationnels. Ces appareils pouvant être raccordés directement sur des câbles d'alimentation non blindés à tout endroit, vous pouvez commencer rapidement les mesures et éviter les temps d'arrêt opérationnel lors de l'installation.

Les professionnels IT et bâtiments peuvent atteindre des économies d’énergie de 25 à 30% et un retour sur investissement de moins de 12 mois grâce à la diminution du PUE avec les solutions SmartZone™.

Le portefeuille de solutions SmartZone™ inclut les appareils de contrôle de l'alimentation suivants:

  • Unités CL™-Amp : solution pouvant être placée directement sur des câbles d'alimentation opérationnels ce qui permet de réaliser une surveillance de la consommation d'alimentation sans temps d'arrêt
  • Boîtiers Dual Link : conçus spécialement pour les appareils nécessitant une ou plusieurs sources d'alimentation directes, ce dispositif autonome ou intégré est parfaitement adapté aux boîtiers qui accueillent de gros serveurs, des baies de stockage sur disque, des serveurs Blade et des switches réseau
  • Adaptateurs IQ : solution simple et rapide pour disposer d'une solution de surveillance pour les PDU non IP. Cette solution unique se place entre un dispositif d'alimentation et le PDU en place afin de mesurer et d'optimiser en temps réel la consommation d'énergie

Les appareils de contrôle de l'alimentation réalisent diverses mesures (moyenne quadratique, ampère, volts en valeur moyenne quadratique, total en kVA, total en kWhr, facteur de puissance et fréquence). Ces données peuvent ensuite être rassemblées en local ou à distance via un accès IP authentifié et sécurisé.

 

PDU

Améliorez la visibilité en termes de consommation d'énergie, de température et d'humidité

Les PDU SmartZone™ gèrent et distribuent l'énergie efficacement à plusieurs périphériques via un connecteur d'alimentation unique pour améliorer l'extensibilité des constructions du réseau.
Elles assurent également une surveillance locale ou à distance de la consommation d'énergie et des paramètres environnementaux (température, débit d'air, humidité et points de rosée).

Associées au logiciel SmartZone™, ces unités transmettent les mesures réalisées que le logiciel exploite et interprète pour:

  • Générer automatiquement la documentation et visualiser la consommation d'énergie et les conditions environnementales;
  • Repérer et signaler les défaillances ou les coupures d'électricité;
  • Identifier la capacité associée disponible
     

Cette visibilité des niveaux d'humidité, de température et de consommation d'énergie de l'infrastructure physique permet aux responsables datacenters de données de prendre des décisions avisées afin d'améliorer la fiabilité du système et l'efficacité opérationnelle.

 

Capteurs

Identifiez et résolvez rapidement les problèmes en vous appuyant sur des données précises et en temps réel

Panduit propose un large éventail de capteurs. Il peut s'agir de capteurs intégrés en tant que composants des unités PDU, mais aussi de capteurs externes utilisés pour mesurer et établir la tendance des conditions environnementales, telles que la température et les niveaux d'humidité, ainsi que de nombreuses autres données dans tous les domaines de l'entreprise jusqu'aux baies du datacenters.

Ces capteurs intelligents transmettent au logiciel des informations environnementales en temps réel via les gateways, permettant ainsi d'être averti en cas de dépassement de seuils, d'identifier et résoudre rapidement les problèmes et d'automatiser la collecte d'informations précises toujours en temps réel.

 

Dispositifs de sécurité

Protégez votre réseau des intrusions, et des problèmes environnementaux et énergétiques

Les dispositifs de sécurité fournis par Panduit permettent l’accès contrôlé au réseau, et l’identification des accès non autorisés est détectée 90% plus rapidement : réduction des menaces et protection du réseau contre les temps d’arrêt et les intrusions.

Ces dispositifs de sécurité peuvent être intégrés aux systèmes et technologies de sécurité du client déjà installés, tels que les systèmes biométriques et à carte magnétique, et assurent la mise en œuvre d'une technologie de caméras IP avec systèmes de lecteur de cartes et contrôle d'accès intelligent.

Notre vaste gamme de solutions basées sur la sécurité offre un contrôle et un accès en local et à distance, la surveillance des baies pour empêcher un accès non autorisé ou imprévu. Capteurs de choc et de vibration pour détecter les intrusions, activation automatique des ventilateurs auxiliaires dans le cas d'une augmentation locale de la température ambiante, ou encore alarmes visuelles telles que gyrophares et caméras de vidéosurveillance en réseau sont déclenchés par un événement ou une détection de mouvement.

 

Panneaux de brassage et plateaux fibre optique intelligent

Simplifiez la gestion des déplacements, ajouts et remplacements, et réduisez le délai moyen de résolution des problèmes

Les panneaux de  brassage et les plateaux   fibre optique intelligents SmartZone™ permettent une gestion en temps réel de la couche physique du réseau et renforcent ainsi la fiabilité, la sécurité et l'efficacité globale de la gestion du réseau.

Associés au  logiciel de gestion d'infrastructure SmartZone™, ces panneaux et ces plateaux fibre optique offrent des capacités uniques d'automatisation de la documentation réseau et des procédures de maintenance de la couche physique, une mise en correspondance et une surveillance des chaînes de liaisonde de fibres, et une réalisation locale ou à distance des déplacements, ajouts et remplacements.

Les demandes de travaux guidées accélèrent de 75% le temps de modifications et ajouts, améliorent la précision du brassage et accélèrent les réparations (MTTR) de connectivité de 80%. Pour les armoires Telecom à distance ou les sites distants, les modifications guidées simplifient la gestion des tâches en supprimant le besoin sur site de d’équipes IT hautement qualifié es, réduisant ainsi les coûts IT et de déplacement dans le process de réparation/modification.

Le portefeuille de solutions SmartZone™ inclut les panneaux de brassage et les plateaux fibre optique intelligents suivants:

  • Panneaux de brassage PViQ™  : ces dispositifs sont dotés de voyants multicolores au-dessus de chaque port pour indiquer l'état de la connectivité, mais également des boutons poussoirs multi-fonction pour la navigation de diagnostic et de configuration
  • Plateaux fibre optique PViQ™  : mise en correspondance et surveillance en temps réel des chaînes de liaison fibres
 

Kits de gestion d’énergie de racks

Solution prête à l'emploi pour centres de données composés de 30 baies ou moins

Avec les kits de gestion d’énergiede, de racks, vous disposez d'une solution complète prête à l'emploi qui comprend tous les logiciels et appareils nécessaires à une surveillance de l'environnement et de la consommation énergétique dans les centres de données nouveaux et existants composés de 30 baies ou moins. Les kits de gestion d’énergie de racks SmartZone™ incluent les dispositifs suivants :

  • Kits de gestion d’énergie de racks intégrés : ces systèmes utilisent des appareils installés entre le dispositif d'alimentation et les PDU non IP afin d'assurer une mesure et une surveillance intelligentes et en temps réel de la consommation d'énergie
  • Kits de gestion d’énergie de racks avec PDU IP : ces systèmes permettent de contrôler et surveiller la consommation totale d'énergie à l'aide de PDU IP disponibles dans divers formats de prise
  • Kits de gestion d’énergie de racks non intrusifs : ces systèmes utilisent des appareils non intrusifs faciles à installer qui peuvent être placés directement sur un câble d'alimentation non blindé sans que cela n'entraîne un temps d'interruption
  • Kits de gestion d’énergie de racks montés en châssis : ces systèmes utilisent des appareils spécialement conçus pour prendre en charge de gros serveurs, des baies de stockage sur disque, des boîtiers de serveurs Blade, des switches réseau ou autres appareils nécessitant une ou plusieurs sources d'alimentation directes

Les centres de données de plus petite envergure peuvent désormais disposer d'une solution de type DCIM sans l'investissement financier et les ressources requis par la plupart des plates-formes DCIM.