infrastructure for a connected world

Un logiciel qui facilite la prise de décision efficace

Les responsables informatiques et de centre de données sont confrontés à divers problèmes, du capacity planning et de l'efficacité courants forts à la gestion à distance et aux accords end-to-end de niveaux de service. Le principal défi consiste à fournir des performances IT accrues tout en assurant la gestion des coûts d'exploitation de l'équipement informatique et des installations.

Relevez ces défis grâce au logiciel Panduit SmartZone™ qui recueille, filtre et traite les données en temps réel, procurant une visibilité sur l'ensemble de votre infrastructure. La suite logicielle répond aux préoccupations de consommation énergétique et d'alimentation, aux contraintes de capacité, aux éléments environnementaux (température, humidité et empreinte carbone). Elles assure aussi le suivi des assets, la supervision de la connectivité, la gestion à distance et la sécurité pour fournir les outils et les informations nécessaires à la prise de décisions avisées dans le cadre de l'exploitation du Datacenter et de l'entreprise.

En déployant le Matériel SmartZone™ dans l'ensemble du bâtiment, conjointement avec le logiciel de gestion d'infrastructure entièrement intégré, vous êtes en mesure de:

  • Signaler l'ensemble des informations de surveillance en temps réel requises pour les initiatives de conformité
  • Recueillir des données personnalisées d'historique précises et exploitables afin de prendre des décisions éclairées sur la meilleure façon de préserver et d'améliorer l'efficacité énergétique
  • Accroître la résistance de l'installation
  • Réduire les coûts
  • Améliorer le PUE (Power Usage Effectiveness)

La suite logicielle SmartZone™ inclut les plateformes DCIM suivantes:

  • Le logiciel DCIQ™ pour la surveillance et les alertes en temps réel sur l'alimentation, les éléments environnementauxs et la sécurité
  • Le logiciel PIM™ pour la visibilité de la connectivité en temps réel le suivi la répartition et l’utilisation des assets

Ce logiciel exploite les informations provenant de l'ensemble de l'infrastructures entreprise et datacenter. Il offre une meilleure visibilité sur les principales mesures opérationnelles (suivi de l'alimentation, du refroidissement, de l'espace, de la connectivité et des assets), paramètre essentiel à la prise de décisions commerciales efficaces.

 

Supervision énergétique et de l'alimentation

Le logiciel Panduit SmartZone™ fournit un aperçu des paramètres de gestion critiques, en vous indiquant comment, quand et où votre énergie est consommée. Grâce à une visibilité complète sur l'utilisation de l'énergie au sein de chaque zone, du point d'entrée du bâtiment aux appareils individuels du centre de données, vous pouvez mieux appréhender votre consommation d'énergie réelle ainsi que les possibilités d'optimiser efficacité et performances pour améliorer le PUE et augmenter votre retour sur investissement (ROI).

Le logiciel SmartZone™ fournit également des données sur la charge actuelle et l'utilisation d'énergie au niveau de l'appareil/la prise, du disjoncteur et de la baie. En vous fournissant les informations de ressources énergétiques disponibles au niveau d’une baie ou d’une pièce, SmartZone™ vous aident à gérer la mise en place de nouveaux serveurs et à choisir les emplacements de déploiement adaptés.

Vision des paramètres de gestion critiques

Les professionnels IT et bâtiments peuvent économiser jusqu’à 25-30% sur les coûts énergétiques et atteindre un retour sur investissement de moins de 12 mois en utilisant les mesures de PUE des solutions SmartZone™.

En ayant une meilleure compréhension de la consommation d'énergie, les professionnels de l'IT et des équipements peuvent:

  • Définir des seuils de consommation d'énergie pour se conformer aux exigences
  • Identifier la consommation d'énergie de chaque groupe fonctionnel et facturer l'énergie utilisée à chaque service
  • Identifier les problèmes environnementaux qui pourraient affecter les performances et les secteurs qui offrent des possibilités d'améliorations
  • Élaborer des plans de réduction de la consommation pour optimiser l'utilisation, réduire les temps d’arrêt améliorer l'efficacité et réduire les dépenses d'exploitation (OpEx)
  • Gagner en visibilité sur la puissance disponible, pour un meilleur capacity planning

Toutes les données collectées peuvent être affichées en mode tabulaire ou graphique.
Des graphiques peuvent être générés, pour un ou plusieurs appareils supervisés, sur une plage de périodes de temps, pour montrer les valeurs hautes, basses et moyennes, aisément transcriptibles en rapports, et analysables. Cette capacité à établir des tendances et des analyses de la charge informatique et des équipements auxiliaires peut être utilisée pour capacity planning, l'analyse des risques, l'étalonnage des performances et la récupération de la puissance et la capacité de refroidissement.

 

Surveillance environnementale

Le PDU dispose de capteurs et d'autres instruments de supervision qui lui permettent de capturer en temps réel des données environnementales. Le logiciel Panduit SmartZone™ exploite ces données d'entrée pour les transformer en paramètres d'infrastructure physique stratégique.

Le logiciel SmartZone™ permet aux responsables de l'IT et des équipements de:

  • Définir des seuils de température afin d'exploiter l'infrastructure dans les niveaux les plus favorables
  • Identifier les tendances ou pics de température pour déterminer les possibles points chauds, et aider ainsi à réduire les coûts de refroidissement de 10 à 30%

Le logiciel SmartZone™ mesure les conditions environnementales (température et humidité, accès, incendie, fumée, choc, éclairage et eau) de chaque baie d'un centre de données jusqu'aux armoires télécom des plus grandes entreprises.

Toutes les données collectées peuvent être affichées en mode tabulaire ou graphique. Des graphiques peuvent être générés, pour un ou plusieurs appareils supervisés, sur une plage de périodes de temps, afin de montrer les valeurs hautes, basses et moyennes aisément transcriptibles en rapports et analysables.

Cette capacité à établir des tendances et des analyses de chaque appareil informatique et de chaque équipement auxiliaire peut être utilisée pour l'analyse des risques de services stratégiques.

 

Suivi des assets

Le logiciel SmartZone™ de Panduit fournit une visibilité en temps réel et une documentation automatique de tous les équipements connectés au sein d'une infrastructure physique afin de permettre une gestion effective et efficace du centre de données et de l'entreprise dans son ensemble. Cela permet une plus grande transparence et de meilleurs échanges d'informations entre les équipes concernées par ces éléments deans votre entreprise.

Le logiciel SmartZone™ permet le suivi et l'utilisation des équipements actifs via la génération de rapports et la détection automatiques. Des détails supplémentaires sur les équipements sont disponibles via la saisie manuelle de données et l'importation d'informations. Le logiciel peut alors collecter et rapprocher les attributs des assets IT stratégiques du site, et les données de connectivité, d'alimentation et d'environnement. Cela permet d'utiliser au mieux ces ressources IT et d'étayer des vues en temps réel de la répartition des capacités actuelles et futures.

Les utilisateurs sont avertis lorsqu'un périphérique est connecté ou déconnecté du réseau actif,  permettant de suivre l'état des équipements déployés, des appareils fixes non connectés en réseau et du matériel en location, réduisant ainsi la nécessité d'audits fréquents et contribuant à respecter les règlements internes et externes.

Lors des phases de déploiement, le logiciel SmartZone™ peut être utilisé pour rechercher des emplacements répondant aux spécifications d'alimentation, de connectivité et d'espace dans le cadre du déploiement d'un nouvel équipement. Le logiciel peut ensuite identifier un « meilleur » emplacement pour une installation qui respecte toutes les exigences et assure les meilleures performances possibles.

Grâce à ses fonctions d'analyse et de génération de rapports, le logiciel SmartZone™ permet aux équipes IT de récupérer, réutiliser et déployer plus efficacement les équipements. Le temps de déploiement de changements et ajouts réseau est accéléré de 75% avec les solutions SmartZone™ grâce aux demandes de travaux. De plus, le temps de réparation des problèmes (MTTR) de connectivité est 80% plus rapide.

L'information peut également servir à fournir des spécifications et des données exactes et actualisées pour le reste de l'entreprise aux fins de l'utilisation des ressources, de la génération de rapports et de la conformité, tout en optimisant dans le même temps l'utilisation de l'espace, de l'alimentation, du refroidissement et de la capacité du réseau.

 

Supervision de la connectivité

En surveillant chaque point de connexion dans un centre de données ou au niveau de plusieurs sites localement ou à distance par le biais de navigateurs Web, le logiciel SmartZone™ Panduit s'assure que les réseaux restent sécurisés, sans interruption et sans erreur, réduisant ainsi considérablement le risque d'indisponibilité du réseau.

Par le biais de mises à jour en temps réel et d'une documentation automatisée, de notifications et d'alertes et d'un processus intelligent de découverte, la suite logicielle fournit des données extrêmement précises et exploitables qui peuvent aider à maintenir des niveaux de sécurité et à étayer les contrats de service (SLA).

Enfin, le logiciel SmartZone™ donne un aperçu rapide et clair de la santé du réseau sur un écran de tableau de bord unique. Un simple aperçu du tableau de bord permet aux professionnels IT d'avoir une visibilité en temps réel et des données de tendances historiques qui les affranchissent de la contrainte d'actualiser à la main des feuilles de calcul et des dessins qui n'évoluent pas avec le réseau ;, qui ne sont pas centralisés et ne peuvent donc être consultés/modifiés, qui; prennent du temps pour être mis à jour ; et sont sujets à l'inexactitude.

La suite logicielle offre un processus de découverte qui peut détecter et enregistrer les ports d'infrastructure et leur connectivité associée, ainsi que tous les liens de réseau, avec des connexions intelligentes aux appareils actifs et passifs. Cela permet de détecter les activités de brassage dès qu'elles se produisent, et l'état de tous les ports impliqués est automatiquement enregistré.

Gestion de site à distance

Pour les opérations de l'entreprise, le logiciel SmartZone™ offre des avantages supplémentaires en pilotant des panneaux de brassage intelligents permettant d'activer/de désactiver des voyants par port sur des sites distants ou dans des salles télécom afin de guider visuellement le personnel sur place en représentant visuellement le tracé des cordons de brassage à déplacer, ajouter ou modifier.
Cette fonction supprime les temps et les frais de déplacement d'informaticiens qualifiés sur des sites distants pour de simples opérations de brassage. De plus , cela permet un temps de réparation (MMTR) des problèmes de connectivité  80% plus court - élément crucial dans le cas de situations urgentes.