infrastructure for a connected world

Les baies de Panduit permettent de faire des économies d'énergie et de simplifier votre infrastructure.

Alors que les applications et les systèmes métier s'intègrent en réseau, les datacenters sont mis à rude épreuve.  La consolidation et la virtualisation permettent d'optimiser la consommation en énergie et la bande passante dans des espaces limités. Afin de satisfaire la demande croissante en énergie et en refroidissement, l'infrastructure physique se doit d'utiliser des baies économes en énergie, pouvant contenir des charges thermiques et à haute densité au sein du datacenter.
 
Nos baies économes en énergie répondent à ce besoin, grâce aux éléments modulaires qui les composent, et qui traitent les problèmes d'énergie, de refroidissement, d'espace et d'organisation du brassage.  De plus, Panduit collabore avec ses alliances stratégiques globales afin de garantir que nos baies sont optimisées pour améliorer les performances de leurs switchs réseau, serveurs et matériels de stockage.
 
Nos baies économes en énergie offrent de multiples avantages.
 
Les baies économes en énergie de Panduit fournissent des solutions thermiques, conçues pour établir une séparation entre l'air chaud et l'air froid, afin d'améliorer l'efficacité du refroidissement et de réduire la consommation énergétique. Lorsqu'elles sont combinées avec un système de refroidissement bien conçu, les baies de Panduit avec système d'évacuation intégré, peuvent aider à réduire jusqu'à 40 % des coûts énergetique générés par le datacenter*.

Baie Net-Access™– La baie de la série N est spécialement conçue pour les switchs et les applications serveurs. Elle comprend un système d'organisation du brassage et un système d'évacuation intégrés pour faciliter la circulation de l'air.
 
La baie de la série S est conçue pour compléter les baies de série N, afin de gérer les exigences en espace et fournir une infrastructure physique complète et optimisée pour tous les serveurs et les architectures de switch top-of-rack.
 
Rack de confinement d'air passif Net-Contain™– le conduit d'échapppement vertical laisse s'échapper l'air chaud directement dans le plénum. S'il n'y a pas de plénum, il emmagasine l'air chaud et l'air froid, évitant de mettre en recirculation l'air chaud dans le datacenter.
 
Le système de confinement d'allée froide Net-Contain™ fournit une séparation physique entre l'air froid et l'air chaud, en installant l'allée froide qui permet de fournir un apport d'air de refroidissement à tout l'équipement, à une température uniforme. En optimisant la séparation entre l'air froid et l'air chaud, les deux systèmes permettent d'éviter la recirculation de l'air chaud dans le datacenter. Ainsi, les points d'eau réfrigérée du datacenter réduisent considérablement la consommation d'énergie nécessaire au refroidissement de l'appareil.
 
Baie avec système d'évacuation intégré – Lorsque la circulation de l'air se fait à sens unique, les baies avec système d'évacuation intégré peuvent être utilisées pour optimiser l'efficacité du système de refroidissement en garantissant des mouvements de l'air d'avant en arrière dans la baie. Les baies avec système d'évacuation intégré empêchent la recirculation de l'air chaud dans le datacenter, ce qui résulte en des températures d'entrée peu élevées. Cela permettra d'améliorer la performance et l'efficacité de refroidissement.
 
*Ce nombre varie en fonction de plusieurs facteurs. Pour plus d'informations, veuillez vous entretenir avec un représentant Panduit.