infrastructure for a connected world

Pour tirer parti de systèmes de bâtiment intégrés, alignés et unifiés.

Un centre des opérations unifié associe des fonctions de réseau, de bâtiment et de sécurité, ce qui permet une gestion mondiale des systèmes de réseau et de sécurité physique depuis un seul emplacement central. Les entreprises se servent, à l'heure actuelle, des centres des opérations comme d'une zone centralisée où surveiller, traiter et répondre aux informations de sécurité des bâtiments, d'actif environnemental et de réseau.
 
Les solutions d'entreprise de Panduit permettent de renforcer la sécurité au niveau de la couche physique en empêchant tout accès non autorisé au réseau et toute modification du système physique. En déployant des systèmes IP convergents, l'évaluation et les réponses critiques sont améliorées pour assurer une meilleure sécurité sur le lieu de travail et arriver à des accords de niveau de service de réseau plus importants.  Les environnements consolidés permettent également de réduire la redondance, ce qui offre un retour sur investissement positif dans les coûts opérationnels d'équipement et périphériques.
 
Des solutions qui améliorent la gestion des informations.
Panduit propose un système de câblage en cuivre complet, avec une marge de performance intégrée, pour prendre en charge des applications voix, vidéo, données et sécurité, un ensemble complet de modules audiovisuels,et coupleurs HDMI pour prendre en charge toutes les applications multimédia. Pour les applications à large bande passante, Panduit propose des systèmes de câblage à fibres optiques. Sécurisés et insensibles au bruit, ces systèmes permettent des applications avancées, y compris la convergence voix et données et le réseau de stockage SAN. Des panneaux de raccordement électrique DPoE permettent le déploiement de nouvelles applications PoE (alimentation par Ethernet), comme des caméras de sécurité IP, la téléphonie IP et la mobilité IP par des points d'accès sans fil). La plate-forme logicielle du gestionnaire PIM™ permet de gérer les infrastructures de réseau.