infrastructure for a connected world

Les systèmes de câblage en cuivre prennent en charge les technologies nouvelles et permettent la convergence des applications sur un réseau fédérateur.

À mesure que les entreprises dotent leur infrastructure physique d'une capacité de 10 Gbps pour prendre en charge la virtualisation et la  consolidation des serveurs de datacenter, les liaisons conçues pour le traitement parallèle et la convergence d'applications sur un réseau fédérateur, le déploiement de systèmes de câblage de catégorie 6A a pris de l'importance. Cependant, certains problèmes peuvent survenir suite à l'utilisation de ce nouveau système, y compris le fait d'avoir des câbles plus grands et plus lourds qui limiteraient la circulation de l'air et encombreraient les chemins de câbles.
 
Nos systèmes de câblage en cuivre sont spécialement conçus pour satisfaire vos besoins.
 
Panduit met à votre disposition des systèmes de câblage uniformes, y compris des fiches de connexiondes câbles de connectivité et de diamètre inférieur, avec une garantie en marge de puissance. Ces systèmes ont été créés suite à une recherche et un développement avancés, à l'aide de technologies innovantes et de tests de performances rigoureux. Forte de ses années d'expérience, de ses sites de production certifiés ISO 9001 et de son réseau d'importants distributeurs, Panduit fournit l'infrastructure physique dont vous avez besoin pour soutenir votre entreprise dans sa globalité.
 
Le système de câblage de catégorie 6A utilise la technologie MaTriX.
 
La prochaine génération de système de câblage de catégorie 6A de Panduit prend en charge les technologies nouvelles, notamment la voix sur IP, la vidéo HD, l'alimentation par Ethernet (Power over Ethernet - PoE) et la virtualisation de bureau. Ce système est fondé sur la technologie innovante MaTriX (en attente de brevet) et les techniques avancées de compensation de connecteur pour instaurer une performance industrielle de pointe pour les liens réseau cuivre, qui: