infrastructure for a connected world

Les systèmes de fibres optiques facilitent l'exploitation énergétique d'un réseau convergent.

Il est de nos jours difficile pour les entreprises de gérer l'énergie des réseaux IP convergents. Le transfert d'informations entre les stations de travailles salles de télécommunications, le datacenter et les réseaux entre les bâtiments, nécessite une bande passante et une sécurité plus importantes, ainsi que des mesures  de réduction des perturbations électromagnétiques.
 
Les systèmes de fibres optiques sont un élément essentiel de votre stratégie technologique. Ils permettent de satisfaire ces exigences et peuvent être mis à niveau pour toute application ou technologie future en toute simplicité.
 
Les systèmes de fibres optiques de Panduit vous préparent au futur.
 
Panduit est le numéro un des fournisseurs de systèmes de fibres optiques. Avec plus de vingt ans d'expérience, un centre de recherche et de développement ultramoderne, ainsi que des partenaires de haut niveau technologique et de fabrication Panduit met à votre disposition les systèmes de fibres optiques dont vous avez besoin pour pouvoir préparer l'avenir.
 
Le système de câblage à fibres optiques Signature Core™ de Panduit®  est au cœur de notre solution et permet d'instaurer une infrastructure physique souple et fiable au sein de votre entreprise. Signature Core™ fournit une interconnexion sûre et fiable dans le datacenter et au sein des entreprises multisites, grâce à des programmes de base et des applications de bureau.
 
Signature Core™ intègre l'utilisation de fibres multimodes, une faible perte du connecteur MTP* et des services de connectivité par fibre optique, avec des fibres laser multimodes optimisées avec compensation de la dispersion. Cette approche vous offre ce qui se fait de mieux en termes de flexibilité, de performances optiques et d'intégrité du signal, bien au-delà des exigences, pour des réseaux 10/40/100 Gbps (Ethernet) et 8/16 Gbps (FC). 
 
Le système Signature Core™ :
 
 
*MTP est une marque déposée de Conec, Ltd. (États-Unis)