infrastructure for a connected world

Tirez profit d'architectures en zones afin d'accroître la souplesse de votre entreprise.

La clé pour instaurer une infrastructure physique convergée est d'utiliser une infrastructure consistant à utiliser le câblage zonal. Dans le cadre de cette approche, tous les réseaux du système convergeront vers une voie commune : des salles de télécommunications aux points de consolidation. Le point d'arrivée se trouve au niveau des coffrets de chaque zone, situés à plusieurs endroits du bâtiment, qui permettent aux câbles d'être gérés et regroupés en un seul coffret.
 
En utilisant une architecture en zones, il est plus simple de localiser, gérer et entretenir les câbles car les connexions au sein de chaque système sont installées au sein des mêmes itinéraires et coffrets. Le câblage zonal permet d'étendre les technologies actuelles et nouvelles plus facilement, puisque les processus de déplacements, d'ajouts et de modifications sont traités au niveau du coffret et des extrémités des dispositifs. Il n'est, par conséquent, plus nécessaire d'effectuer des modifications laborieuses dans les salles de communication, par exemple. Cela réduit également la nécessité de remplacer ou abandonner les systèmes de câblage.  
 
Panduit met à votre disposition des systèmes de coffrets de zone ou sans fil, qui comprennent :