infrastructure for a connected world

Pour une infrastructure solide aujourd'hui et demain

La flexibilité et la fiabilité des réseaux industriels sont essentielles pour la productivité actuelle et la croissance future. Les exigences s'étendent de l'aptitude à tracer la qualité des lots de production, pour l'amélioration des programmes de maintenance préventive en usine, à l'identification des contraintes qui diminuent la production. De plus, le besoin d'informations en temps réel exige la transmission rapide et continue de données depuis les réseaux de l'entreprise vers les équipements présents dans l'usine.
 
Les exigences d'aujourd'hui sont rendues possibles grâce à l'Ethernet industriel en environnement industriel, qui permet le contrôle et la surveillance à distance.  Un facteur critique de succès dans ce processus est l'infrastructure de câblage qui supporte ces réseaux.
 
La solution haut débit de Panduit ––composée d'une connectivité et de câbles en cuivre et fibre optique–– permet les communications à travers les chaînes de liaison optique et Ethernet et des architectures réseau avancées.
 

Notre solution haut débit comprend :

  • un câblage en cuivre à paires torsadées –– des prises RJ45 catégorie 6 et 6A offrent une longue portée et un faible coût d'installation
  • une fibre multimode OM3 et OM4 –– se caractérise par les solutions de connectivité de fibre monomode, duplex, MTP*, de faibles pertes et une fibre optimisée laser haute performance et de première qualité ; s'étend sur une portée de 550 m avec une fibre OM4 pour une infrastructure de 10 GbE
  • un système de câblage fibre optique Signature Core™ –– une solution de connectivité et de fibre optique multimode qui offre le nec plus ultra en matière de flexibilité de conception, de performances optiques vérifiées et d'intégrité du signal, bien au-delà des exigences pour 10/40/100 Gbps Ethernet et 8 et 16 Gbps avec les chaînes de liaison optique.
*MTP est une marque déposée de US Conec Ltd.