infrastructure for a connected world

Déploiement d'un réseau EtherNet/IP™ fiable et évolutif

Les systèmes de réseau physique conçus pour des architectures logiques approuvées assistent les utilisateurs distants dans la gestion de leur productivité et de leur rentabilité. Cette disponibilité des performances d'exploitation du réseau d'usine permet aux utilisateurs d'accéder aux données de fonctionnement des machines en temps réel et de prendre ainsi les mesures nécessaires sans délai. Grâce à une technologie de réseau unique utilisant le protocole ouvert ODVA EtherNet/IPTM, les communications dans l'usine deviennent encore plus efficaces et peuvent évoluer au fil du temps.


Connectivité des opérations industrielles


Le système d'armoire zonale intégrée propose tous les équipements actifs et passifs nécessaires au déploiement des réseaux EtherNet/IP™ dans les sites de production. Le système héberge également les équipements secondaires nécessaires au switch comme un onduleur  (UPS)la connectivité cuivre et fibre.

Le système d'armoire zonale intégrée est une solution conçue pour déployer un réseau fiable et sécurisé.

  • Amélioration de la fiabilité et de la sécurité des réseaux industriels
  • Localisation du trafic réseau pour améliorer la résilience
  • Réduction des coûts de développement futurs

Découvrez ci-après comment le système d'armoire zonale intégrée peut réduire le temps de déploiement jusqu'à 75 %, diminuer les coûts de main d'œuvre et de matériel, et prévoir les développements futurs.

image