infrastructure for a connected world

Micro-Datacenter pré-configuré

Déploiement d'un réseau industriel

Le réseau industriel représente la pierre angulaire de la collecte et de la transmission des données aux points d'utilisation. Les réseaux industriels permettent de tracer la qualité des lots de production, d'améliorer les programmes de maintenance préventive, de gérer et de contrôler les processus, d'améliorer la sécurité et d'identifier les contraintes pour améliorer la productivité. Ces applications sont prises en charge par un système informatique fiable et sécurisé permettant un flux de production et une communication d'entreprise fluides dans un environnement où des temps d'arrêt de quelques minutes peuvent représenter une perte de milliers d’euros.


image Le Micro-Datacenter (MDC) pré-configuré Panduit permet aux intégrateurs de systèmes industriels de disposer rapidement et de manière fiable des meilleures pratiques de déploiement des équipements actifs tout en protégeant le support physique critique constituant le réseau industriel et le système informatique. Le Micro-Datacenter est conçu pour faire le lien entre l'entreprise et les réseaux industriels afin de :


  • Maintenir la disponibilité du réseau
  • Permettre la séparation des réseaux
  • Gérer la sécurité des réseaux
  • Accélérer les modifications et la résolution des pannes
  • Faciliter l'installation


Le Micro-Datacenter pré-configuré Panduit est assemblé en usine pour inclure la connectivité et la gestion des câbles nécessaires à une installation rapide des switches, serveurs et appareils de stockage.