La convergence réseau crée de nouvelles opportunités ainsi que de nouveaux défis.
À mesure que la convergence réseau progresse – reliant l'entreprise au réseau industriel Ethernet/IP – les entreprises espèrent bénéficier d'une plus grande efficacité et de coûts réduits. Toutefois, la convergence est également à l'origine de quelques défis devant être relevés au sein du réseau industriel :
- Performance et fiabilité – des environnements hostiles peuvent augmenter le risque de problèmes de connectivité réseau, si ces derniers ne sont pas traités efficacement ;
- Sécurité – la liaison entre l'entreprise et le réseau industriel fait qu'il est parfois difficile de contrer les menaces à la sécurité ;
- Sûreté – des environnements convergents peuvent augmenter l'exposition du personnel informatique à des dangers liés à la sécurité électrique, si l'isolation n'a pas été faite correctement.
Panduit travaille avec vous pour atténuer les risques et tirer profit de la convergence réseau.
Panduit est conscient que les défis liés à
l'infrastructure,
la sécurité et
la sûreté du réseau peuvent entraver la convergence du réseau. Avec l'aide de ses
partenaires, Panduit fournit des solutions qui réduisent les risques à la sécurité (accès non autorisés et atteintes accidentelles) sur l'ensemble du réseau, afin de protéger les opérations stratégiques.
Micro Datacenter : le lien entre l'entreprise et le réseau industriel.
The embedded asset has been deleted:Asset Type: Page
Asset Id: 1345565357371
PAGENAME: Panduit_Global/Page/Embed agit comme un pont entre le réseau informatique de l'entreprise et le réseau industriel. Ce datacenter comprend un rack ou une baie qui héberge les serveurs, les switchs, les panneaux de brassage, les câbles horizontaux/verticaux, les accessoires et les dispositifs à montage DIN dédiés à la zone de production. Il peut également accueillir les dispositifs constituant une zone démilitarisée, qui stoppe les données entrantes non sécurisées, afin d'éviter qu'elles soient transférées au reste de votre réseau.