Défilez vers le bas pour voir nos certifications, enregistrements et déclarations de partenaire "green", ISO9000, ISO14001 et CE
Des produits et des services de qualité, pour devenir votre fournisseur de référence.
Défilez vers le bas pour voir nos certifications, enregistrements et déclarations de partenaire "green", ISO9000, ISO14001 et CE
Chez Panduit, la qualité et la fiabilité des produits et des services sont notre priorité absolue. Tous les employés de notre société s'engagent à offrir à nos clients des produits et des services qui répondent à leurs attentes - à chaque fois - car nous savons qu'un tel mode de pensée est la meilleure manière de faire avancer une entreprise.
Chaque employé de Panduit reçoit une formation concernant les méthodes et les procédures qualité de Panduit. À tous les niveaux de l'entreprise, jusqu'à l'équipe de direction, les employés s'engagent à concevoir, produire et améliorer la qualité des produits et des processus, afin de gagner la préférence des clients travaille avec Panduit.
L'investissement continu de Panduit dans le développement de la technologie et de nos employés nous a permis de devenir leader de notre secteur industriel en termes de Qualité. Le prix décerné pour le meilleur service clients et nos produits novateurs ont été des facteurs importants dans la croissance de Panduit. L'engagement de qualité à tous les niveaux de l'entreprise garantit nos performances à venir.
Chaque usine de production de Panduit gère un système de gestion Qualité qui est adapté à ses produits. De plus, chaque usine possède des certifications ISO 9001 décernées par des organismes reconnus de l'industrie, ainsi que des certifications pour d'autres normes Qualité industrielles. Au-delà de la conformité avec ces normes industrielles et ces normes internationales, nous adhérons à nos propres exigences de qualité et de fiabilité, particulièrement rigoureuses, ainsi qu'à celles de certains de nos clients.
Les systèmes de qualité mondiaux de Panduit sont étroitement liés à nos systèmes de gestion environnementaux. Nous sommes de ce fait également certifiés ISO 14001 et membres du programme partenaire Sony Green Partner. Panduit agit donc constamment pour préserver et améliorer l'environnement à l'échelle mondiale, tout en créant les biens et services de la qualité attendue par nos clients..
Certifications partenaire "Green"
ISO9000 Registrations
(répertorie tous les produits et sites enregistrés)
* La première certification ISO 9001 de Panduit a été acquise en 1991. En mai 2011, Panduit est passé de certifications individuelles par site à une seule et unique certification mondiale ISO 9001:2008.
Certifications ISO14001
Déclarations CE
Déclarations de conformité : Le marquage CE est un marquage européen obligatoire pour certains groupes de produits visant à indiquer leur conformité aux exigences essentielles de sécurité et de santé établies par les directives européennes. Pour autoriser l'utilisation du marquage CE sur un produit, la preuve que l'article répond aux exigences précises doit être fournie. Les documents de déclaration de conformité de Panduit ci-dessous fournissent des informations sur notre identité (emplacement, etc.), la liste des directives européennes avec lesquelles nous nous déclarons en conformité, une liste de normes auxquelles le produit est conforme, et une signature par laquelle notre responsabilité juridique est engagée.
Colliers de serrage et embases
Copper Connectivity
STP Category 5e Copper Patch Cords
RJ45 Coupler Modules (Industrial & Standard)
UTP Flat Copper Cables
Industrial Copper Patch Cords
SFP+ Patch Cords
28AWG Copper Patch Cords
SFP+ to QSFP Hydra Cable Assemblies
QSFP+ 40GB Direct Attach Copper Cable Assemblies
UTP Copper Patch Cords
Grounding Kits
BNC Modules
Voice and Data Patch Panels
Quicknet Plug Pack
PanZone Cable Assemblies
Dual Rated Cat 6A Patch Cords STP CAT 6A Patch Cords
QuickNet Switch Harness Assemblies
Industrial M12 Female D-code to RJ45 Female Straight Adapter
CAT 6A 28AWG UTP and STP Solid Patch Cords with RJ45 Connectivity
25 Pair Patch Cord Assemblies
Break-away Adapter BKA6ASD**
Acier Inoxydable
Goulottes
Shielded Wiring Duct and Noise Shield
Type Twin 70 Raceway
Type T70 Raceway
Type T70 Raceway Fittings
Type T702 Raceway
Type NS and NE Duct and Cover
Types H, HN, HS Duct
Type M Wiring Duct Base and Cover
Type NNC Wiring Duct
Type AC Duct
Types AWC and ANC Cable Duct
Type DIN Rail Wiring Duct
Wiring Ducts Divider Wall and Accessories
Wiring Duct Type AC Divider Wall and Accessories
PanelMax™ Noise Shield Accessory
PanelMax Corner Wiring Duct and Accessories
Imprimantes
Cabinets, Thermal Management, Racks and Enclosures
Outils
PPTEH - PPTMT Cable Tie Tools
Automatic Cable Tie Tool System for Miniature Ties
CT-600-A, FPC-600-A and PD-600-A Pneumatic Crimping Tool and Accessories
PES197* Portable Embossing System Automatic Wire Stripping and Ferrule Crimping Tool
Software and Hardware
Power Distribution Products and Environmental Monitoring
Prises et adaptateurs
Net Access Power Outlet Unit POUs Operating at 208-240 Vac, 50/60Hz, 16A (Various Families)
POUs Operating at 230 Vac, 50/60Hz, 16A (Various Families)
Tri-Mag 12V Power Adapters POUs Operating at 230 Vac, 50/60 Hz, 16 or 32A, Single or Three-Phase (Various Families)
Tri-Mag 48V Power Adapters POUs Operating at 230 Vac, 50/60Hz, 16 or 32A, Three-Phase (Various Families)
Cosses et prolongateurs métriques