infrastructure for a connected world

圧着ツール。TX6 ™ PLUS及びPan-Plug ™モジュラープラグ用。
MPT5-8AS


TX6™ PLUSおよびPan-Plug™ Modular Plugs用圧着工具。
サブブランド 該当なし
該当なし
製品タイプ 圧着工具
材質 該当なし
全体高さ (In.) 7.6
全体高さ (mm) 193
全体長さ (In.) 0.78
全体長さ (mm) 19.8
幅 (In.) 2.5
幅 (mm) 63.5
次のものと使用 TX6™ PLUSおよびPan-Plug™ Modular Plugs用圧着工具。
アクセサリ タイプ コネクタ工具およびアクセサリ
標準 RoHS(指令2002/95/EG準拠)
特徴 折り返し設計により、機械的固定およびケーブル結束用途における張力をよりよく保持します。張力調整後に、切断したエンドは薄型バックル内にロックされるので、鋭利なエッジが露出しません。直接埋設を含む広範にわたる用途に使用可能です。滑らかな表面と丸められたエッジでケーブルを保護し作業員の安全を保証します。
RoHS準拠の状況 RoHS directive is not applicable
OM最小注文数量 1