infrastructure for a connected world

レーザー/インクジェット、Self-Lamラベル、ポリエステル、幅1.00インチ×長さ1.50インチ、0..50インチPOA、透明/白
S100X150YAJ


レーザー/インクジェット、セルフラミネートラベル、ポリエステル、幅25.4mm×長さ168mm、0..50インチPOA、透明/白、印字部白色、カテゴリ5e/カテゴリ6 UTP/カテゴリ6e UTP/カテゴリ5e FTP/10 – 6 AWGケーブル。
NCG印字部品の説明 印字部:白、ポリエステルラベル、カテゴリ5e/カテゴリ6 UTP/カテゴリ6e UTP/カテゴリ5e FTP/10 – 6 AWG ケーブル.
材質 ポリエステル
印字部高さ (In.) 0.50
印字部高さ (mm) 12.7
BMEcat - テキスト領域 Yes
BMEcat - 材料のみ 繊維
BMEcat - 絶縁方法 スティック
シート当りのラベル 42
パッケージ当りのラベル 2500
列当りのラベル 7
RoHS準拠の状況 Compliant
OM最小注文数量 2,500