{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesEl organiz. de cables horizontal PatchLink™ es una forma eficiente y prolija de organizar cables de distribución en cualquier rack o gabinete EIA estándar de 19 in (483mm). Organiza cables de cobre, fibra óptica y coaxiales. Los rastrillos flexibles organizan cordones de parcheo y simplifican movimientos, adiciones y cambios mientras el diseño “cerrado” protege cordones de parcheo en conducto. Cara simple, 2 RU y cubierta delantera c/bisagra doble. Negro.
Tipo de producto | Organizador de un solo lado |
Material del cuerpo | ABS |
Orientación | Horizontal |
Material de cubierta | PVC |
Material de rastrillo | ABS |
Submarca | PatchLink™ |
Altura total (in) | 3.5 |
Altura total (mm) | 88.9 |
Anchura total (in) | 19 |
Anchura total (mm) | 483 |
Profundidad total (in) | 3.7 |
Profundidad total (mm) | 94.2 |
Número de unidades de rack | 2 |
Ambiente | Interiores |
Color | Negro |
Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS |
Incluye | Organizador, cubierta, kit de hardware |
UPC | 07498337797 |
Cant. Pq. Est.. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.2319 |
Cant. Ct. Est. | 0 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0000 |
Product Bulletins | Sistemas de Racks con Organización de Cableado que Ahorran Espacio Boletín RKCB46 | Español (Español) | |
Specification Sheets | Organizadores de Cable Horizontales PatchLink ™ Hoja de Especificaciones RKSP154 | Español (Español) | |
Specification Sheets | PatchLink™ Horizontal Cable Managers Specification Sheet RKSP154 | Inglés | |
Videos | Spotlight Video for Horizontal Cable Managers | Inglés | |
Part Drawings | WMPF1E Horizontal Manager DXF | Inglés | |
Part Drawings | WMPF1E Horizontal Manager PDF | Inglés | |
Part Drawings | Part Drawing -PDF Customer drawing for part number WMPF1E | Inglés | |
Installation Documents | Patchlink Cable Management Horizontal Panels | Inglés | |
Brochures Non Product | Space-Saving Cable Management Rack System Brochure RKCB46-SA-ENG | Inglés | |
Cross References | Cable Capacity Calculator Web V12 | Inglés | |
Selection Guides | Organizadores de Cables Horizontales Guía de Selección RKSG05 | Español (Español) | |
Selection Guides | Horizontal Cable Managers Selection Guide RKSG05 | Inglés |