infrastructure for a connected world

95
Results Found
Results per page:
Image de Bobine alimentée terminal applicateur, pour utiliser dans le CP-871 Panduit, AMP * modèle T et K banc presses
CA-800EZ

Applicateur : passe dans le modèle AMP T et les presses K bench. Véritable applicateur « rapide » - aucune plaque supplémentaire nécessaire. Faire glisser dans la presse pour un remplacement facile. Utilise les inserts de matrice de la gamme CD-800.

Image de Bobine alimentée terminal applicateur, pour utiliser avec CP-871 électrique série CD9 kit de sertissage (poinçon et matrice) définit et appuyez sur
CA9

Applicateur CA9 Ezair™ : termine toute la gamme de produits Reel Smart™. Réduit considérablement la durée d'installation et de maintenance et augmente la productivité. Cet applicateur breveté est si intelligent qu'il ajuste automatiquement le ravitaillement vers l’emplacement correct et la longueur de toute la gamme de produits. Remplacement de la matrice de sertissage en moins d’une minute, réduit la durée d'indisponibilité et augmente la productivité. Chargement rapide et facile des pièces du terminal sans instructions particulières ou personnel dédié. Il suffit de placer les pièces dans l’applicateur. Tous les réglages nécessaires sont effectués par les matrices et le ravitaillement automatique. Utilisé dans la presse électrique CP-871. Le verrou de sécurité garantit la sécurité du technicien. Les anneaux de réglage d’arrêt positif permettent d’ajuster le sertissage électrique et d’isolation au besoin.

Image de INSERT DE MATRICE UTILISÉ POUR CADRE DE TÊTE DE SERTISSAGE CT-2500CH ET OUTIL DE MICRO-SERTISSAGE CT-2300
CD-090

INSERT DE MATRICE UTILISÉ POUR CADRE DE TÊTE DE SERTISSAGE CT-2500CH ET OUTIL DE MICRO-SERTISSAGE CT-2300

Image de Outil à sertir Pour CT-2600 Outil
CD-2600-P2

Utilisé avec CT-2600 Panduit P2 P2 et à installer-série RHT6 grand fil, haute température, non isolé terminaux sonnerie.

Image de Outil à sertir Pour CT-2600 Outil
CD-2600-P4

Utilisé avec CT-2600 Panduit P4 P4 et à installer-série RHT6 grand fil, haute température, non isolé terminaux sonnerie.

Image de Outil à sertir Pour CT-2600 Outil
CD-2600-P6

Utilisé avec CT-2600 Panduit P6 P6 et à installer-série RHT6 grand fil, haute température, non isolé terminaux sonnerie.

Image de Outil à sertir Pour CT-2600 Outil
CD-2600-P8

Utilisé avec CT-2600 Panduit P8 P8 et à installer-série RHT6 grand fil, haute température, non isolé terminaux sonnerie.

Image de Outil à sertir Pour CT-2600 Outil
CD-2600-PV2

Utilisé avec CT-2600 Panduit PV2 PK2 pour installer les fils minces et série, vinyle KYNAR ** bague isolante et terminaux.

Image de Outil à sertir Pour CT-2600 Outil
CD-2600-PV4

Utilisé avec CT-2600 Panduit PV4 PK4 pour installer les fils minces et série, vinyle KYNAR ** bague isolante et terminaux.

Image de Outil à sertir Pour CT-2600 Outil
CD-2600-PV6

Utilisé avec CT-2600 pour installer les cosses rondes isolées vinyle et KYNAR à gros câbles des gammes Panduit PV6 et PK6.



95
Results Found
Results per page: