infrastructure for a connected world

Una imagen de jumper kits, puesta a tierra de equipos, # 6 awg (16 mm²) jumper; fábrica terminado two final
RGEJ657PFY


Puente #6AWG (16mm²), terminal de patilla doblada en el lado de la varilla de conexión a tierra, suministrado con 0.16 oz. (5cc) de antioxidante y 2 tornillos de formadores de rosca de cada uno #12-24 x 1/2", M6 x 12mm, #10 - 32 x 1/2" y M5 x 12mm.
Ángulo 90°
Tipo de Producto Jerséis Equipo
NotaRgej657pfy RGEJ657PF reemplaza
Palabras Clave De tierra, componente de tierra, a tierra de productos
Estatus de conformidad con RoHS Compliant
OM Cantidad pedido mínimo 1