building a smarter, unified business foundation

Accesorios CT-2500
    • El estuche de transporte, la batería y el cargador se incluyen con herramienta, las pieza de repuesto se pueden solicitar por separado
Accesorios CT-2600
    • El estuche de transporte, la batería y el cargador se incluyen con herramienta, las pieza de repuesto se pueden solicitar por separado
Adaptador de desconexión no aislado
    • Acopla dos desconexiones hembra a una desconexión macho (todo en 0,250 x 0,032)
    • Los múltiples puntos de conexión permiten agregar circuitos adicionales a los equipos existentes sin un rediseño costoso
    • La desconexión puede insertarse y retirarse de la ficha macho sin utilizar herramientas para un menor costo de instalación
    • Temperatura operativa máxima recomendada 302 °F (150 °C)
    • Calificado para hasta 2.000 V
Aplicador de casquillos CA10
    • Diseñado para usar con anillos moldeados continuamente en rieles de 3.000 o 5.000 para aplicaciones de gran volumen
    • Indexado de anillo de precisión a través del aplicador para fiabilidad y productividad óptimas
    • La placa base universal permite la compatibilidad con la prensa eléctrica Panduit CP-871, y otras prensas de banco disponibles comercialmente y máquinas (AWP) de procesamiento de cables automáticas
    • Los cambios rápidos de conjuntos de moldes terminan toda la línea de anillos para ofrecer una reducción del tiempo de configuración, los moldes se venden por separado
Aplicadores CA9 Ezair™ y CA-800EZ
    • Diseñado para todos los terminales, desconexiones y empalmes moldeados continuamente y terminados en rieles de 3.000 o 5.000 para aplicaciones de gran volumen
    • Indexado de terminal de precisión a través del aplicador para fiabilidad y productividad óptimas
    • La placa base universal permite la compatibilidad con la prensa eléctrica Panduit CP-871, y otras prensas de banco disponibles comercialmente y máquinas (AWP) de procesamiento de cables automáticas
    • Los cambios rápidos de conjuntos de moldes permiten un cambio rápido de producto y una reducción del tiempo de configuración, los moldes se venden por separado
Bastidores de cabezal de aplicación CT-2500
    • Cabezales de engaste intercambiables para la terminación de todos los terminales, desconexiones y empalmes #22 – #10 AWG
Cabezales de aplicación para CT-600-A
    • Los cabezales de engaste intercambiables versátiles permiten cambiar los tipos de terminales para satisfacer rápidamente los requisitos cambiantes de producción
    • Cuando se utiliza con estos cuatro cabezales de engaste, el CT-600-A puede engastar una gama completa de productos de terminales aisladas y no aisladas # 26-10 AWG
Caja de kits de terminales de acero vacía
    • El cierre evita la apertura accidental
    • Una vez que se cierra la tapa, los terminales permanecer en sus compartimentos
    • Manija para portabilidad o como mango de cajón cuando se usan en estante
    • Áreas de etiquetado sencillo para medidas frontales: 2,13" A x 13,75" A x 9,75" P (54,0 mm x 349,3 mm x 247,7 mm)
Caja de kits de terminales plástico vacía
    • Caja de polipropileno sólido
    • El cierre positivo evita la apertura accidental
    • Una vez que se cierra la parte superior, los terminales permanecer en sus compartimentos
    • Liviano, portátil
Cajas de kits de terminales de acero
    • El cierre evita la apertura accidental
    • Una vez que se cierra la tapa, los terminales permanecer en sus compartimentos
    • Manija para portabilidad o como mango de cajón cuando se usan en estante
    • Áreas de etiquetado sencillo para medidas frontales: 2,13" A x 13,75" A x 9,75" P (54,0 mm x 349,3 mm x 247,7 mm)
    • Los terminales incluyen
Casquillos aislados con manga de extremo DIN bifilar
    • Cumple las normas DIN para contención doble de cables
    • El alojamiento de aislamiento de polipropileno cumple con los requisitos de colores de DIN
    • Entrada tipo embudo para una inserción más rápida y menor costo de instalación
    • Diseñado con barril sin imperfecciones para los amarres de cables sueltos para mejores terminaciones
    • Facilita la inserción del cable en el bloque de terminales
    • Ideal para aplicaciones de panel de espacio limitado
    • Distintas longitudes de clavijas disponibles para una variedad de bloques de terminales
Casquillos aislados con manga de extremo DIN unifilar
    • El alojamiento de aislamiento de polipropileno cumple con los requisitos de colores de DIN
    • Cumple las normas DIN para contención simple de cables
    • Entrada tipo embudo para una inserción más rápida y menor costo de instalación
    • Diseñado con barril sin imperfecciones para los amarres de cables sueltos para mejores terminaciones
    • Facilita la inserción del cable en el bloque de terminales
    • Ideal para aplicaciones de panel de espacio limitado
    • Distintas longitudes de clavijas disponibles para una variedad de bloques de terminales
Casquillos aislados con manga expandida
    • Diámetro interno del manguito expandido para cables con aislamiento más grueso
    • Cumple las normas de dimensiones y colores de DIN para contención simple de cables
    • Entrada tipo embudo para una inserción más rápida y menor costo de instalación
    • Diseñado con barril sin imperfecciones para los amarres de cables sueltos para mejores terminaciones
    • Facilita la inserción del cable trenzado en el bloque de terminales
    • Múltiples longitudes de clavijas disponibles
Casquillos aislados con mangas de extremo DIN bifilares para protección contra cortocircuito
    • La manga ancha ofrece una barrera contra las descargas eléctricas
    • Diámetro interno del manguito ideal para cables con aislamiento muy grueso
    • Cumple las normas de dimensiones y colores de DIN para contención simple de cables
    • Entrada tipo embudo para una inserción más rápida y menor costo de instalación
    • Diseñado con barril sin imperfecciones para los amarres de cables sueltos para mejores terminaciones
    • Facilita la inserción del cable trenzado en el bloque de terminales
    • Múltiples longitudes de clavijas disponibles
Casquillos aislados en rieles, unifilares
    • Alojamiento de aislamiento de polipropileno disponible en colores estándar DIN y rieles de 3000 y 5000
    • Diseñado específicamente para usar con el aplicador de anillos (CA10) para aplicaciones de alto volumen
    • El diseño continuamente moldeado proporciona una colocación consistente de los anillos en el aplicador para asegurar terminaciones rápidas y fiables
    • Disponible en #20 – 14 AWG con un diseño de barril sin costuras que contiene los amarres de cables sueltos para mejores terminaciones
Casquillos aislados en tiras, unifilares
    • Alojamiento de aislamiento de polipropileno disponible en colores estándar DIN y franjas de 50
    • El diseño continuamente moldeado proporciona una colocación consistente de los anillos en la herramienta para asegurar terminaciones rápidas y fiables
    • Disponible en #20 – #14 AWG con un diseño de barril sin costuras que contiene los amarres de cables sueltos para mejores terminaciones
    • Diseñado para su uso con la herramienta de engaste de anillos semiautomática CT-1000 para aplicaciones de volumen medio
Casquillos no aislados
    • Diseñado con barril sin imperfecciones para los amarres de cables sueltos para mejores terminaciones
    • Facilita la inserción del cable en el bloque de terminales
    • Cumple las normas DIN para contención de cables
    • Ideal para aplicaciones de panel de espacio limitado
    • Distintas longitudes de clavijas disponibles para una variedad de bloques de terminales
Dados de aplicación CD-720
    • Codificado con color para una sencilla coincidencia con el codificado con color de los conectores
    • Embosses die index number on connector barrels to provide post crimp inspection except CD-720PV8-2
    • Número de pieza permanentemente marcado en el molde de engaste para una fácil identificación
    • Proporciona resultados de engaste de cinco lados en terminaciones con mayor rendimiento eléctrico y mecánico
Desconectores hembra de angulo recto, No-aislados
    • Diseño de ángulo recto para usar en aplicaciones de espacio limitado
    • La desconexión puede insertarse y retirarse de la ficha macho sin utilizar herramientas para un menor costo de instalación
    • El barril con manguito ayuda a facilitar un alto rendimiento mecánico y eléctrico en el engaste
    • Barril de terminal internamente biselado para proporcionar una inserción del cable fácil y rápida
    • Los dientes del barril interior aseguran un buen contacto y una máxima resistencia de tensión
    • Temperatura operativa máxima recomendada 302 °F (150 °C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 2.000 V según UL 310, donde corresponda
Desconexiones hembra aisladas de nailon
    • El diseño moldeado continuamente proporciona un rendimiento fiable y consistente en toda la aplicación para una terminación de alta calidad de terminación en cada momento
    • La desconexión puede insertarse y retirarse de la ficha macho sin utilizar herramientas para un menor costo de instalación
    • Desconexiones disponibles en tamaños de fichas industriales comunes
    • La detención del cable interior garantiza una longitud adecuada de inserción en el barril del terminal, lo que proporciona una mayor calidad de conexión
Desconexiones hembra aisladas de nailon de alta calidad
    • El diseño moldeado continuamente proporciona un rendimiento fiable y consistente en toda la aplicación para una terminación de alta calidad de terminación en cada momento
    • La desconexión puede insertarse y retirarse de la ficha macho sin utilizar herramientas para un menor costo de instalación
    • El aislamiento superior de nylon conserva su forma cuando se engasta y proporciona un agarre fuerte alrededor del aislamiento del cable para un máximo alivio de la tensión
    • El diseño completamente aislado ofrece protección contra descargas eléctricas
    • La detención del cable interior garantiza una longitud adecuada de inserción en el barril del terminal, lo que proporciona una mayor calidad de conexión
    • Flamabilidad de UL UL 94V-2, temperatura de aislamiento máxima de 221 °F (105 °C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 600 V según UL 310
Desconexiones hembra aisladas de vinil
    • El diseño moldeado continuamente proporciona un rendimiento fiable y consistente en toda la aplicación para una terminación de alta calidad de terminación en cada momento
    • La desconexión puede insertarse y retirarse de la ficha macho sin utilizar herramientas para un menor costo de instalación
    • Los dientes del barril interior aseguran un buen contacto y una máxima resistencia de tensión
    • La detención del cable interior garantiza una longitud adecuada de inserción en el barril del terminal, lo que proporciona una mayor calidad de conexión
    • Flamabilidad de UL UL 94V-0, temperatura de aislamiento máxima de 221 °F (105 °C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 600 V según UL 310, donde corresponda
Desconexiones hembra aisladas termocontráctiles
    • La desconexión puede insertarse y retirarse de la ficha macho sin utilizar herramientas para un menor costo de instalación
    • El diseño completamente aislado ofrece protección contra descargas eléctricas
    • Las mangas encogidas por calor forman una barrera protectora que proporciona terminaciones selladas ambientalmente, ideal para aplicaciones de alta humedad
    • Las mangas disipadoras de calor proporcionan un nivel adicional de alivio de tensión para el cable
    • Temperatura operativa mínima continua -65°F (-55°C)
    • Temperatura operativa máxima continua 230°F (110°C)
    • Temperatura de encogimiento 300°F (150°C)
    • Calificado para hasta 600 V
Desconexiones hembra totalmente aisladas de nailon de alta calidad
    • Diseño de ángulo recto para usar en aplicaciones de espacio limitado
    • El aislamiento superior de nylon conserva su forma cuando se engasta y proporciona un agarre fuerte alrededor del aislamiento del cable para un máximo alivio de la tensión
    • El diseño completamente aislado ofrece protección contra descargas eléctricas
    • La detención del cable interior garantiza una longitud adecuada de inserción en el barril del terminal, lo que proporciona una mayor calidad de conexión
    • La desconexión puede insertarse y retirarse de la ficha macho sin utilizar herramientas para un menor costo de instalación
Desconexiones macho aisladas de nailon de alta calidad
    • El diseño moldeado continuamente proporciona un rendimiento fiable y consistente en toda la aplicación para una terminación de alta calidad de terminación en cada momento
    • La desconexión puede insertarse y retirarse de la ficha macho sin utilizar herramientas para un menor costo de instalación
    • El diseño completamente aislado ofrece protección contra descargas eléctricas
    • El aislamiento superior de nylon conserva su forma cuando se engasta y proporciona un agarre fuerte alrededor del aislamiento del cable para un máximo alivio de la tensión
    • Alojamiento de gran tamaño diseñado para máxima versatilidad para acoplarse con la mayoría de las desconexiones hembra completamente aisladas disponibles comercialmente
    • La detención del cable interior garantiza una longitud adecuada de inserción en el barril del terminal, lo que proporciona una mayor calidad de conexión
    • Flamabilidad de UL UL 94V-2, temperatura de aislamiento máxima de 221 °F (105 °C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 600 V según UL 310
Desconexiones macho aisladas termocontráctiles
    • La desconexión puede insertarse y retirarse de la ficha macho sin utilizar herramientas para un menor costo de instalación
    • El diseño completamente aislado ofrece protección contra descargas eléctricas
    • Las mangas encogidas por calor forman una barrera protectora que proporciona terminaciones selladas ambientalmente, ideal para aplicaciones de alta humedad
    • Las mangas disipadoras de calor proporcionan un nivel adicional de alivio de tensión para el cable
    • Temperatura operativa mínima continua -65°F (-55°C)
    • Temperatura operativa máxima continua 230°F (110°C)
    • Temperatura de encogimiento 300°F (150°C)
    • Calificado para hasta 600 V
Desconexiones macho no aisladas
    • La ficha macho se acopla con desconexiones hembra (todas de 0,250 x 0,032)
    • La ficha macho puede insertarse y retirarse de la desconexión hembra sin utilizar herramientas para un menor costo de instalación
    • Los dientes del barril interior aseguran un buen contacto y una máxima resistencia de tensión
    • Barril de terminal internamente biselado para proporcionar una inserción del cable fácil y rápida
    • Temperatura operativa máxima recomendada 302 °F (150 °C)
    • Calificado para hasta 2.000 V
Desconexiones macho totalmente aisladas de nailon
    • El diseño moldeado continuamente proporciona un rendimiento fiable y consistente en toda la aplicación para una terminación de alta calidad de terminación en cada momento
    • La ficha macho se acopla con desconexiones hembra (todas de 0,250 x 0,032)
    • El diseño completamente aislado ofrece protección contra descargas eléctricas
    • La ficha macho puede insertarse y retirarse de la desconexión hembra sin utilizar herramientas para un menor costo de instalación
    • Flamabilidad de UL UL 94V-2/HB, temperatura de aislamiento máxima de 221°F (105°C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 600 V según UL 310
Desconexiones superpuestas aisladas de vinil
    • La desconexión puede insertarse y retirarse de la ficha macho sin utilizar herramientas para un menor costo de instalación
    • La combinación de la desconexión hembra y la ficha macho permite versatilidad en los puntos de conexión
    • Los múltiples puntos de conexión permiten agregar circuitos adicionales a los equipos existentes sin un rediseño costoso
    • El manguito de agarre de aislamiento metálico engasta el aislamiento del cable, que brinda protección a la unión de engaste durante las aplicaciones de alta vibración
    • Flamabilidad de UL UL 94V-2/HB, temperatura de aislamiento máxima de 194°F (90°C)
    • Calificado para hasta 300 V
Desconexión hembra aislada de nailon
    • La desconexión puede insertarse y retirarse de la ficha macho sin utilizar herramientas para un menor costo de instalación
    • El manguito de agarre de aislamiento metálico engasta el aislamiento del cable, que brinda protección a la unión de engaste durante las aplicaciones de alta vibración
    • La detención del cable interior garantiza una longitud adecuada de inserción en el barril del terminal, lo que proporciona una mayor calidad de conexión
Desconexión hembra aislada de nailon de alta calidad
    • La desconexión puede insertarse y retirarse de la ficha macho sin utilizar herramientas para un menor costo de instalación
    • El aislamiento superior de nylon conserva su forma cuando se engasta y proporciona un agarre fuerte alrededor del aislamiento del cable para un máximo alivio de la tensión
    • El diseño completamente aislado ofrece protección contra descargas eléctricas
    • La detención del cable interior garantiza una longitud adecuada de inserción en el barril del terminal, lo que proporciona una mayor calidad de conexión
    • Flamabilidad de UL UL 94V-2, temperatura de aislamiento máxima de 221 °F (105 °C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 600 V según UL 310, donde corresponda
Desconexión hembra aislada de nailon para entornos de alta vibración
    • La desconexión puede insertarse y retirarse de la ficha macho sin utilizar herramientas para un menor costo de instalación
    • Extensión del barril acampanada integrada a la marca proporcionar un agarre de aislamiento para requisitos de engaste doble
    • El diseño completamente aislado ofrece protección contra descargas eléctricas
    • Los dientes del barril interior aseguran un buen contacto y una máxima resistencia de tensión
    • La detención del cable interior garantiza una longitud adecuada de inserción en el barril del terminal, lo que proporciona una mayor calidad de conexión
    • Se acopla con la familia DNF-FIMB
    • Flamabilidad de UL UL 94V-2/HB, temperatura de aislamiento máxima de 221°F (105°C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 600 V según UL 310, donde corresponda
Desconexión hembra aislada de vinil
    • La desconexión puede insertarse y retirarse de la ficha macho sin utilizar herramientas para un menor costo de instalación
    • Los dientes del barril interior aseguran un buen contacto y una máxima resistencia de tensión
    • La detención del cable interior garantiza una longitud adecuada de inserción en el barril del terminal, lo que proporciona una mayor calidad de conexión
Desconexión hembra en ángulo recto aislada de nailon
    • Diseño de ángulo recto para usar en aplicaciones de espacio limitado
    • El diseño completamente aislado ofrece protección contra descargas eléctricas
    • La detención del cable interior garantiza una longitud adecuada de inserción en el barril del terminal, lo que proporciona una mayor calidad de conexión
    • La desconexión puede insertarse y retirarse de la ficha macho sin utilizar herramientas para un menor costo de instalación
    • Flamabilidad de UL UL 94V-2/HB, temperatura de aislamiento máxima de 221°F (105°C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 600 V según UL 310
Desconexión hembra en ángulo recto aislada de nailon
    • El diseño moldeado continuamente proporciona un rendimiento fiable y consistente en toda la aplicación para una terminación de alta calidad de terminación en cada momento
    • Diseño de ángulo recto para usar en aplicaciones de espacio limitado
    • El diseño completamente aislado ofrece protección contra descargas eléctricas
    • La detención del cable interior garantiza una longitud adecuada de inserción en el barril del terminal, lo que proporciona una mayor calidad de conexión
    • La desconexión puede insertarse y retirarse de la ficha macho sin utilizar herramientas para un menor costo de instalación
    • Flamabilidad de UL UL 94V-2/HB, temperatura de aislamiento máxima de 221°F (105°C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 600 V según UL 310
Desconexión hembra no aislada
    • La desconexión puede insertarse y retirarse de la ficha macho sin utilizar herramientas para un menor costo de instalación
    • Los dientes del barril interior aseguran un buen contacto y una máxima resistencia de tensión
    • La detención del cable interior garantiza una longitud adecuada de inserción en el barril del terminal, lo que proporciona una mayor calidad de conexión
Desconexión hembra para entornos de alta vibración
    • El diseño moldeado continuamente proporciona un rendimiento fiable y consistente en toda la aplicación para una terminación de alta calidad de terminación en cada momento
    • La desconexión puede insertarse y retirarse de la ficha macho sin utilizar herramientas para un menor costo de instalación
    • Extensión del barril acampanada integrada a la marca proporcionar un agarre de aislamiento para requisitos de engaste doble
    • Los dientes del barril interior aseguran un buen contacto y una máxima resistencia de tensión
    • La detención del cable interior garantiza una longitud adecuada de inserción en el barril del terminal, lo que proporciona una mayor calidad de conexión
    • Se acopla con la familia DNF-FIMB
    • Flamabilidad de UL UL 94V-2/HB, temperatura de aislamiento máxima de 221°F (105°C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 600 V según UL 310, donde corresponda
Desconexión macho aislada de nailon
    • La ficha macho se acopla con desconexiones hembra (todas de 0,250 x 0,032)
    • La ficha macho puede insertarse y retirarse de la desconexión hembra sin utilizar herramientas para un menor costo de instalación
    • El manguito de agarre de aislamiento metálico engasta el aislamiento del cable, que brinda protección a la unión de engaste durante las aplicaciones de alta vibración
    • Los dientes del barril interior aseguran un buen contacto y una máxima resistencia de tensión
Desconexión macho aislada de nailon de alta calidad
    • La desconexión puede insertarse y retirarse de la ficha macho sin utilizar herramientas para un menor costo de instalación
    • El aislamiento superior de nylon conserva su forma cuando se engasta y proporciona un agarre fuerte alrededor del aislamiento del cable para un máximo alivio de la tensión
    • El diseño completamente aislado ofrece protección contra descargas eléctricas
    • Alojamiento de gran tamaño diseñado para máxima versatilidad para acoplarse con la mayoría de las desconexiones hembra completamente aisladas disponibles comercialmente
    • La detención del cable interior garantiza una longitud adecuada de inserción en el barril del terminal, lo que proporciona una mayor calidad de conexión
    • Flamabilidad de UL UL 94V-2, temperatura de aislamiento máxima de 221 °F (105 °C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 600 V según UL 310
Desconexión macho aislada de vinil
    • La ficha macho se acopla con desconexiones hembra (todas de 0,250 x 0,032)
    • El soporte aislante ayuda a evitar daños en el cable en aplicaciones de flexión
    • La ficha macho puede insertarse y retirarse de la desconexión hembra sin utilizar herramientas para un menor costo de instalación
    • Flamabilidad de UL UL 94V-0, temperatura de aislamiento máxima de 221 °F (105 °C)
    • Calificado para hasta 600 V
Empalme a tope aislado KYNAR*
    • Para áreas de contención nuclear y aplicaciones de alta temperatura de 300 °F (150 °C)
    • El manguito de agarre de aislamiento metálico engasta el aislamiento del cable, que brinda protección a la unión de engaste durante las aplicaciones de alta vibración
    • Ventana de inspección para garantizar visualmente que el cable se extiende completamente hasta la detención del cable
    • La detención interna del cable garantiza una longitud adecuada de inserción en el barril del terminal
    • Diseñado para empalmar dos cables sólidos o trenzados juntos para reparar o alargar los cables
    • Calificado por UL y CSA en hasta 600 V según UL 486C
Empalme a tope aislado de vinil
    • Diseño de entrada de cable expandido para acomodar el cable con mayor espesor de aislamiento
    • Diseñado para empalmar dos cables sólidos o trenzados juntos para reparar o alargar los cables
    • La costura soldada evita que el barril del terminal barril se divida durante el proceso de engaste
    • La detención interna del cable garantiza una longitud adecuada de inserción en el barril del terminal
    • Flamabilidad de UL UL 94V-0, temperatura de aislamiento máxima de 221 °F (105 °C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 600 V según UL 486C
Empalme paralelo aislado de nailon
    • Diseñado para empalmar dos cables sólidos o trenzados juntos para reparar o alargar los cables
    • El diseño paralelo genera solo un engaste necesario para completar el empalme
    • El barril tubular sin imperfecciones proporciona un engaste de calidad consistente y alto rendimiento
    • Temperatura de aislamiento máxima de 221°F (105°C)
    • Calificado para hasta 300 V
Empalme paralelo no aislado
    • Diseñado para empalmar dos cables sólidos o trenzados juntos para reparar o alargar los cables
    • El diseño paralelo genera solo un engaste necesario para completar el empalme
    • El barril tubular sin imperfecciones proporciona un engaste de calidad consistente y alto rendimiento
    • El barril no aislado no aislado se puede ser utilizado para proporcionar una terminación económica cuando no se requiere aislamiento
    • Temperatura operativa máxima recomendada 302 °F (150 °C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 2.000 V según UL 486C
Empalmes a aislados de nailon
    • Diseñado para empalmar dos cables sólidos o trenzados juntos para reparar o alargar los cables
    • La configuración con colata ofrece bajo perfil para aplicaciones de espacio limitado
    • La costura soldada evita que el barril del terminal barril se divida durante el proceso de engaste
    • La detención interna del cable garantiza una longitud adecuada de inserción en el barril del terminal
    • El barril no aislado no aislado se puede ser utilizado para proporcionar una terminación económica cuando no se requiere aislamiento
    • Temperatura operativa máxima recomendada 302 °F (150 °C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 2.000 V según UL 486C, donde corresponda
Empalmes a tope aislados de nailon de alta calidad
    • El diseño moldeado continuamente proporciona un rendimiento fiable y consistente en toda la aplicación para una terminación de alta calidad de terminación en cada momento
    • Diseñado para empalmar dos cables sólidos o trenzados juntos para reparar o alargar los cables
    • La configuración con colata ofrece bajo perfil para aplicaciones de espacio limitado
    • La costura soldada evita que el barril del terminal barril se divida durante el proceso de engaste
    • La detención interna del cable garantiza una longitud adecuada de inserción en el barril del terminal
    • Aislamiento de nylon de calidad premium para las aplicaciones que requieren un agarre firme alrededor del aislamiento del cable para un máximo alivio de tensión
    • Flamabilidad de UL UL 94V-2/HB, temperatura de aislamiento máxima de 221°F (105°C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 600 V según UL 486C
Empalmes a tope de nailon
    • Diseñado para empalmar dos cables sólidos o trenzados juntos para reparar o alargar los cables
    • La configuración con colata ofrece bajo perfil para aplicaciones de espacio limitado
    • La costura soldada evita que el barril del terminal barril se divida durante el proceso de engaste
    • La detención interna del cable garantiza una longitud adecuada de inserción en el barril del terminal
    • Flamabilidad de UL UL 94V-2/HB, temperatura de aislamiento máxima de 221°F (105°C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 600 V según UL 486C, donde corresponda
Empalmes a tope no aislados
    • El diseño moldeado continuamente proporciona un rendimiento fiable y consistente en toda la aplicación para una terminación de alta calidad de terminación en cada momento
    • Diseñado para empalmar dos cables sólidos o trenzados juntos para reparar o alargar los cables
    • La configuración con colata ofrece bajo perfil para aplicaciones de espacio limitado
    • La costura soldada evita que el barril del terminal barril se divida durante el proceso de engaste
    • La detención interna del cable garantiza una longitud adecuada de inserción en el barril del terminal
    • Flamabilidad de UL UL 94V-2/HB, temperatura de aislamiento máxima de 221°F (105°C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 600 V según UL 486C
Empalmes a tope termocontráctiles
    • Diseñado para empalmar dos cables sólidos o trenzados juntos para reparar o alargar los cables
    • La configuración con colata ofrece bajo perfil para aplicaciones de espacio limitado
    • La manga de poliolefina disipadora de calor con adhesivo fundido en caliente protege contra la humedad
    • Después del engaste, el aislamiento por encogimiento de calor se completa con una pistola de calor estándar
    • Temperatura operativa mínima continua -65°F (-55°C)
    • Temperatura operativa máxima continua 230°F (110°C)
    • Temperatura de encogimiento 300°F (150°C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 600 V según UL 486C
Herramienta Engastadora Energizada con Pilas CT-2500
    • El rápido ciclo de engaste de dos segundos provoca menos tiempo para engastar los terminales en comparación a los métodos convencionales
    • El diseño liviano de 3,3 libras proporciona la máxima productividad y facilidad de uso en operaciones de flujo de trabajo continuo
Herramienta de Engaste hidráulica alimentada con baterías CT-2600, 4 toneladas.
    • El diseño hidráulico alimentado a batería ofrece una terminación rápida de terminales de anillo aislados y no aislados de cables largo de #8 – 2 AWG
    • El rápido ciclo de engaste de 4 segundos provoca menos tiempo para engastar los terminales en comparación a los métodos convencionales
    • La construcción compacta, portátil y liviana (3,5 lbs.) permite una capacidad simple de engaste de una mano
    • El martillo se retracta automáticamente para indicar que el engaste está completo
    • El botón deslizante retractable permite al martillo retraerse en medio ciclo para un ajuste manual de los terminales
    • El diseño de cabezal de engaste giratorio a 360° permite usarlo en áreas de espacio limitado
Herramienta de aplicación de casquillos semiautomática CT-1000
    • El innovador diseño de carga rápida utiliza anillos moldeados continuamente para reducir significativamente el tiempo de instalación
    • Las herramienta de control de ciclo corta, pela, y engasta el cable para maximizar la eficiencia
    • La configuración de molde ajustable permite la terminación de todos los anillos moldeados continuamente #20-14 AWG de Panduit con una única herramienta
Herramienta de aplicación manual tipo dado
    • La construcción de la herramienta durable de alta calidad proporciona fiabilidad a largo plazo
    • Desarrolla 6 toneladas de fuerza de engaste, engasta orejetas y empalmes de compresión de cobre hasta 500 kcmil
    • Proporciona conexiones calificadas por UL y certificadas por CSA en orejetas, empalmes y terminales aislados de cobre de Panduit
Herramienta de aplicación neumática
    • Engasta rápidamente una variedad de terminales de piezas sueltas en una gama de tamaños de cables para producción de volumen medio
    • Portátil: la conexión neumática rápida de pequeño tamaño, con facilidad para montar en banco permite mover la herramienta de una estación de trabajo a otra o hacer el trabajo por sí misma
Herramienta de aplicación tipo dado CT-720, accesorios
    • Mecanismo de ciclo de control para usar con CT-720
    • Maletín de transporte de acero
Herramientas de aplicación con control de Contour Crimp™
    • El mecanismo de ciclo controlado asegura terminaciones consistentes de alta calidad
    • El diseño ergonómico de la herramienta garantiza la comodidad del operador, la seguridad y el rendimiento
    • Las manijas de polipropileno proporcionan resistencia química y un agarre amortiguado antideslizante
Herramientas de aplicación con control de ciclo
    • Herramientas de engaste especializadas para desconexiones de ángulo recto completamente aisladas o terminales, desconexiones y empalmes aislados disipadores de calor
    • CT-300-1 diseñado para desconexiones de ángulo recto completamente aisladas de engaste
    • CT-310 diseñado para engaste de terminales, desconexiones y empalmes aislados disipadores de calor
    • El mecanismo de ciclo controlado asegura terminaciones consistentes de alta calidad
Herramientas de aplicación con control de ciclo, casquillo y manga
    • Diseñado específicamente para la instalación de anillos de Panduit
    • El mecanismo de ciclo controlado asegura terminaciones consistentes de alta calidad
    • El diseño ergonómico de la herramienta garantiza la comodidad del operador, la seguridad y el rendimiento
    • El localizador multi-posición facilita el engaste repetible de alta calidad
Herramientas de aplicación con control de ciclo, en línea
    • Las herramientas especializadas militares contribuyen a satisfacer los requisitos de los ensayos nucleares y militares para aplicaciones de Clase 2
    • Acción de engastado en línea para una mayor rigidez dieléctrica con compresión de aislamiento uniforme
    • La calibración-recalibración es posible para mantener las dimensiones exactas del engaste
Herramientas para desforrar hilos y cables
    • Bandas y cortes para cables N.° 20-10 AWG
    • Ligero y duradero para uso cómodo a largo plazo
    • Revestimiento resistente al óxido incluido para mejorar la durabilidad de la herramienta
Herramientas tipo alicate manuales
    • Engaste controlado por instalador
    • Disponible con funciones de pelado y corte de cables
    • Engaste tipo alicate para productos terminal aislados y no aislados de # 22 a 10
Herrramienta de aplicación neumática CT-600-A, accesorios
    • Diseñado para asistir en la portabilidad y productividad del CT-600-A
Insertos de dado de aplicación CT-2500
    • El molde de engaste intercambiable se inserta para usar con un marco de cabezal de engaste CT-2500CH y permite la terminación de todos los terminales, desconexiones y empalmes # 22-10 AWG de Panduit
Insertos de dado de aplicación CT-2600
    • El molde se encaja para proporcionar un cambio rápido de los moldes de engaste intercambiables de Panduit sin el uso de herramientas
Insertos de dado de aplicación para el aplicador CA-800EZ
    • Los cambios rápidos de conjuntos de moldes permiten un cambio rápido de producto y una reducción del tiempo de configuración
    • Toda la información de la herramienta, incluyendo la dimensión de altura de apagado de engaste, está incluida en la etiquetad del riel del producto
Insertos de dado de aplicación para el aplicador CA10
    • Los cambios rápidos de conjuntos de moldes terminan toda la línea de anillos para ofrecer una reducción del tiempo de configuración
    • Toda la información de la herramienta, incluyendo la dimensión de altura de apagado de engaste, está incluida en la etiquetad del riel del producto
Insertos de dado de aplicación para el aplicador CA9 Ezair™
    • Los cambios rápidos de conjuntos de moldes permiten un cambio rápido de producto y una reducción del tiempo de configuración
    • Toda la información de la herramienta, incluyendo la dimensión de altura de apagado de engaste, está incluida en la etiquetad del riel del producto
Instalador de casquillos semiautomático CP-881
    • La función de microprocesador automatizado proporciona un proceso rápido de tres pasos (pelado del cable, colocación del anillo y engaste del anillo) para reducir el tiempo de ciclo de procesamiento manual promedio de 8 a 10 segundos a 1,5 segundos
    • Para usar con anillos DIN continuamente moldeados de Panduit #20 – 14 AWG (0,5-2,5 mm2) en rieles de 3.000 a 5.000 o mini-rieles de 500 a 1000 piezas para ofrecer una solución superior para terminaciones de calidad y gran volumen.
    • El contador de ciclo LCD digital con botón de restablecimiento para conteo de cantidad de lotes mejora la precisión y la eficiencia
    • Los insertos del molde codificado por color permite una coincidencia visual entre las piezas y los conjuntos de moldes para un cambio rápido y eficiente y una menor cantidad de inconsistencias
    • Ligero con mango incorporado para un sencillo movimiento de la herramienta desde una estación de trabajo a la otra para máximas flexibilidad y productividad en el sitio de trabajo
Juntas de cables aisladas de nailon
    • Barril grande diseñado para alojar desde uno a siete cables con solo un engaste
    • Aloja varios tamaños de cables en distintas combinaciones
    • Barril de terminal internamente biselado para proporcionar una inserción del cable fácil y rápida
    • Flamabilidad de UL UL 94V-2/HB, temperatura de aislamiento máxima de 221°F (105°C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 600 V según UL 486C, donde corresponda
Juntas de cables no aisladas
    • Barril grande diseñado para alojar desde uno a siete cables con solo un engaste
    • Aloja varios tamaños de cables en distintas combinaciones
    • El barril no aislado no aislado se puede ser utilizado para proporcionar una terminación económica cuando no se requiere aislamiento
    • Barril de terminal internamente biselado para proporcionar una inserción del cable fácil y rápida
    • Temperatura operativa máxima recomendada 302 °F (150 °C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 2.000 V según UL 486C, donde corresponda
Kit Terminal de Tejido
    • El kit de estructura versátil almacena hasta cinco paquetes estándares de terminales
    • El kit incluye un bolsillo para almacenar una herramienta de instalación o amarres de cables
    • El cierre con cierre evita la apertura accidental
    • El kit dispone de una pestaña para colgar para el almacenamiento
Kits de afilado de dados
    • Se utiliza para reafilar bordes cortados y mantener fiabilidad de los moldes de corte de las series CD-800 y CD9
Kits de mantenimiento industrial
    • Los kits de acero tienen compartimentos individuales de terminales
    • Manija de transporte fácil de usar
    • Una vez que se cierra la parte superior, los terminales permanecer en sus compartimentos
Kits de terminales de plástico en caja
    • Ideal para cableado de mantenimiento y construcción
    • La caja de cierre positivo evita la apertura accidental
    • Con la parte superior cerrada, las piezas permanecen en sus compartimentos
    • La caja dispone de una pestaña para colgar para el almacenamiento
Kits surtido de casquillos
    • Amplia selección de anillos en una caja compacta conveniente
    • La caja de plástico es durable y reutilizable para mantener a los anillos separados y organizados
Prensa eléctrica de banco
    • Para usar con aplicadores Panduit y terminales moldeadas continuamente y anillos Reel Smart™ para proporcionar una solución superior para terminaciones de alto volumen y gran calidad
    • La prensa CP-871 tiene un microprocesador basado en controlador y un LCD que muestra los mensajes de texto y el conteo de ciclo con capacidad multilenguaje
    • La función de ajuste de altura de engaste de herramienta permite que el usuario fácilmente establezca y mantenga la altura de engaste deseada para un rendimiento consistente
    • El aplicador puede modificarse sin el uso de herramientas para facilitar un cambio más rápido y obtener un bajo costo de propiedad
Racks laterales de acero
    • Cajas de acero para kits de amarres de cables y kits de terminales K-1000
    • Las cajas de acero, los estantes deslizantes de almacenamiento y la base pueden combinarse para un almacenamiento prolijo y organizado de los amarres de cables y terminales
    • Estructura de acero rígida y duradera
    • Las cajas vacías, los kits completos y los estantes deslizantes se compran según sus necesidades de aplicación
Terminal de aguja aislado de vinil, entrada de embudo
    • Clavija sólida diseñada para evitar los daños en el cable por un ajuste extremo, que resulta en una conexión eléctrica fiable
    • El soporte aislante ayuda a evitar daños en el cable en aplicaciones de flexión
    • La costura soldada evita que el barril del terminal barril se divida durante el proceso de engaste
    • Los dientes del barril interior aseguran un buen contacto y una máxima resistencia de tensión
    • Para usar con bloques de terminales de tipo clavija
    • Flamabilidad de UL UL 94V-0, temperatura de aislamiento máxima de 221 °F (105 °C)
    • Calificado por UL para #22 - 14 AWG, calificado en hasta 600 V según UL 486A/B
Terminal de aguja no aislado
    • Clavija sólida diseñada para evitar los daños en el cable por un ajuste extremo, que resulta en una conexión eléctrica fiable
    • La costura soldada evita que el barril del terminal barril se divida durante el proceso de engaste
    • Los dientes del barril interior aseguran un buen contacto y una máxima resistencia de tensión
    • Barril de terminal internamente biselado para proporcionar una inserción del cable fácil y rápida
    • Para usar con bloques de terminales de tipo clavija
    • Temperatura operativa máxima recomendada 302 °F (150 °C)
    • Calificado por UL en hasta 600 V según UL 486A/B, donde corresponda
Terminal de herradura embridada aislado de vinil
    • El diseño de horquilla provee una instalación rápida y sencilla, sin la necesidad de retirar el pasador
    • El diseño de la brida proporciona una conexión más segura en distintas aplicaciones
    • El soporte aislante ayuda a evitar daños en el cable en aplicaciones de flexión
    • La costura soldada evita que el barril del terminal barril se divida durante el proceso de engaste
    • Los dientes del barril interior aseguran un buen contacto y una máxima resistencia de tensión
    • Flamabilidad de UL UL 94V-0, temperatura de aislamiento máxima de 221 °F (105 °C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 600 V según UL 486A/B
Terminal de herradura embridada aislados de nailon
    • El diseño de horquilla provee una instalación rápida y sencilla, sin la necesidad de retirar el pasador
    • El diseño de la brida proporciona una conexión más segura en distintas aplicaciones
    • El manguito de agarre de aislamiento metálico engasta el aislamiento del cable, que brinda protección a la unión de engaste durante las aplicaciones de alta vibración
    • Los dientes del barril interior aseguran un buen contacto y una máxima resistencia de tensión
    • Flamabilidad de UL UL 94V-2/HB, temperatura de aislamiento máxima de 221°F (105°C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 600 V según UL 486A/B
Terminales de aguja aislados de vinil
    • El diseño moldeado continuamente proporciona un rendimiento fiable y consistente en toda la aplicación para una terminación de alta calidad de terminación en cada momento
    • Clavija sólida diseñada para evitar los daños en el cable por un ajuste extremo, que resulta en una conexión eléctrica fiable
    • Para usar con bloques de terminales de tipo clavija
    • El soporte aislante ayuda a evitar daños en el cable en aplicaciones de flexión
    • Flamabilidad de UL UL 94V-0, temperatura de aislamiento máxima de 221 °F (105 °C)
    • Calificado por UL en hasta 600 V según UL 486A/B
Terminales de anillo aislados KYNAR*
    • Para áreas de contención nuclear y de alta temperatura de 300 °F (150 °C)
    • Código de color: natural con una cinta de color adecuada para identificar el rango de cables
    • El diseño de lengüeta de anillo asegura una conexión segura en aplicaciones de alta vibración
    • El manguito de agarre de aislamiento metálico engasta el aislamiento del cable, que brinda protección a la unión de engaste durante las aplicaciones de alta vibración
    • Calificado por UL y CSA en hasta 600 V según UL 486A/B
Terminales de anillo aislados de nailon
    • El diseño de lengüeta de anillo asegura una conexión segura en aplicaciones de alta vibración
    • El manguito de agarre de aislamiento metálico engasta el aislamiento del cable, que brinda protección a la unión de engaste durante las aplicaciones de alta vibración
    • Los dientes del barril interior aseguran un buen contacto y una máxima resistencia de tensión
    • Flamabilidad de UL UL 94V-2/HB, temperatura de aislamiento máxima de 221°F (105°C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 600 V según UL 486A/B, donde corresponda
Terminales de anillo aislados de nailon, resistentes
    • Fabricado de inventario, un 56% más grueso que un terminal estándar AWG N.° 16 – N.° 14 para usar en aplicaciones de alta resistencia
    • El diseño de lengüeta de anillo asegura una conexión segura en aplicaciones de alta vibración
    • El manguito de agarre de aislamiento metálico engasta el aislamiento del cable, que brinda protección a la unión de engaste durante las aplicaciones de alta vibración
    • Los dientes del barril interior aseguran un buen contacto y una máxima resistencia de tensión
    • Flamabilidad de UL UL 94V-2/HB, temperatura de aislamiento máxima de 221°F (105°C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 600 V según UL 486A/B
Terminales de anillo aislados de nailon, resistentes, riel continuo
    • El diseño moldeado continuamente proporciona un rendimiento fiable y consistente en toda la aplicación para una terminación de alta calidad de terminación en cada momento
    • Fabricado de inventario, un 56% más grueso que un terminal estándar AWG N.° 16 – N.° 14 para usar en aplicaciones de alta resistencia
    • El diseño de lengüeta de anillo asegura una conexión segura en aplicaciones de alta vibración
    • El manguito de agarre de aislamiento metálico engasta el aislamiento del cable, que brinda protección a la unión de engaste durante las aplicaciones de alta vibración
    • Los dientes del barril interior aseguran un buen contacto y una máxima resistencia de tensión
    • Flamabilidad de UL UL 94V-2/HB, temperatura de aislamiento máxima de 221°F (105°C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 600 V según UL 486A/B
Terminales de anillo aislados de nailon, riel continuo
    • El diseño moldeado continuamente proporciona un rendimiento fiable y consistente en toda la aplicación para una terminación de alta calidad de terminación en cada momento
    • El diseño de lengüeta de anillo asegura una conexión segura en aplicaciones de alta vibración
    • El manguito de agarre de aislamiento metálico engasta el aislamiento del cable, que brinda protección a la unión de engaste durante las aplicaciones de alta vibración
    • Los dientes del barril interior aseguran un buen contacto y una máxima resistencia de tensión
    • Flamabilidad de UL UL 94V-2/HB, temperatura de aislamiento máxima de 221°F (105°C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 600 V según UL 486A/B
Terminales de anillo aislados de vinil
    • El soporte aislante ayuda a evitar daños en el cable en aplicaciones de flexión
    • El diseño de lengüeta de anillo asegura una conexión segura en aplicaciones de alta vibración
    • La costura soldada evita que el barril del terminal barril se divida durante el proceso de engaste
    • Los dientes del barril interior aseguran un buen contacto y una máxima resistencia de tensión
    • Flamabilidad de UL UL 94V-0, temperatura de aislamiento máxima de 221 °F (105 °C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 600 V según UL 486A/B, donde corresponda
Terminales de anillo aislados de vinil, resistentes, entrada de embudo
    • Fabricado de inventario, un 56% más grueso que un terminal estándar AWG N.° 16 – N.° 14 para usar en aplicaciones de alta resistencia
    • El diseño de lengüeta de anillo asegura una conexión segura en aplicaciones de alta vibración
    • El soporte aislante ayuda a evitar daños en el cable en aplicaciones de flexión
    • La costura soldada evita que el barril del terminal barril se divida durante el proceso de engaste
    • Los dientes del barril interior aseguran un buen contacto y una máxima resistencia de tensión
    • Flamabilidad de UL UL 94V-0, temperatura de aislamiento máxima de 221 °F (105 °C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 600 V según UL 486A/B
Terminales de anillo aislados de vinil, resistentes, riel continuo
    • El diseño moldeado continuamente proporciona un rendimiento fiable y consistente en toda la aplicación para una terminación de alta calidad de terminación en cada momento
    • Fabricado de inventario, un 56% más grueso que un terminal estándar AWG N.° 16 – N.° 14 para usar en aplicaciones de alta resistencia
    • El diseño de lengüeta de anillo asegura una conexión segura en aplicaciones de alta vibración
    • El soporte aislante ayuda a evitar daños en el cable en aplicaciones de flexión
    • Flamabilidad de UL UL 94V-0, temperatura de aislamiento máxima de 221 °F (105 °C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 600 V según UL 486A/B
Terminales de anillo aislados de vinil, riel continuo
    • El diseño moldeado continuamente proporciona un rendimiento fiable y consistente en toda la aplicación para una terminación de alta calidad de terminación en cada momento
    • El diseño de lengüeta de anillo asegura una conexión segura en aplicaciones de alta vibración
    • El soporte aislante ayuda a evitar daños en el cable en aplicaciones de flexión
    • Flamabilidad de UL UL 94V-0, temperatura de aislamiento máxima de 221 °F (105 °C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 600 V según UL 486A/B
Terminales de anillo no aislados
    • El diseño de lengüeta de anillo asegura una conexión segura en aplicaciones de alta vibración
    • Los dientes del barril interior aseguran un buen contacto y una máxima resistencia de tensión
    • La costura soldada evita que el barril del terminal barril se divida durante el proceso de engaste
    • Barril de terminal internamente biselado para proporcionar una inserción del cable fácil y rápida
    • Temperatura operativa máxima recomendada 302 °F (150 °C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 2.000 V según UL 486A/B, donde corresponda
Terminales de anillo no aislados, resistentes
    • El diseño de lengüeta de anillo asegura una conexión segura en aplicaciones de alta vibración
    • Fabricado de inventario, un 56% más grueso que un terminal estándar AWG N.° 16 – N.° 14 para usar en aplicaciones de alta resistencia
    • Los dientes del barril interior aseguran un buen contacto y una máxima resistencia de tensión
    • La costura soldada evita que el barril del terminal barril se divida durante el proceso de engaste
    • Barril de terminal internamente biselado para proporcionar una inserción del cable fácil y rápida
    • Temperatura operativa máxima recomendada 302 °F (150 °C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 2.000 V según UL 486A/B
Terminales de anillo termocontráctiles
    • La compresión por calor forma una barrera protectora para ofrecer terminaciones ambientalmente selladas ideales para aplicaciones que necesitan estar ventiladas y herméticas
    • La costura soldada evita que el barril del terminal barril se divida durante el proceso de engaste
    • Después del engaste, el aislamiento por encogimiento de calor se completa con una pistola de calor estándar
    • Temperatura operativa mínima continua -65°F (-55°C)
    • Temperatura operativa máxima continua 230°F (110°C)
    • Temperatura de encogimiento 300°F (150°C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 600 V según UL 486A/B
Terminales de herradura aislados de nailon
    • El diseño de horquilla provee una instalación rápida y sencilla, sin la necesidad de retirar el pasador
    • El manguito de agarre de aislamiento metálico engasta el aislamiento del cable, que brinda protección a la unión de engaste durante las aplicaciones de alta vibración
    • Los dientes del barril interior aseguran un buen contacto y una máxima resistencia de tensión
    • Flamabilidad de UL UL 94V-2/HB, temperatura de aislamiento máxima de 221°F (105°C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 600 V según UL 486A/B, donde corresponda
Terminales de herradura aislados de nailon, riel continuo
    • El diseño moldeado continuamente proporciona un rendimiento fiable y consistente en toda la aplicación para una terminación de alta calidad de terminación en cada momento
    • El diseño de horquilla provee una instalación rápida y sencilla, sin la necesidad de retirar el pasador
    • El manguito de agarre de aislamiento metálico engasta el aislamiento del cable, que brinda protección a la unión de engaste durante las aplicaciones de alta vibración
    • Los dientes del barril interior aseguran un buen contacto y una máxima resistencia de tensión
    • Flamabilidad de UL UL 94V-2/HB, temperatura de aislamiento máxima de 221°F (105°C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 600 V según UL 486A/B
Terminales de herradura aislados de vinil, entrada de embudo y aislamiento expandido
    • El diseño de horquilla provee una instalación rápida y sencilla, sin la necesidad de retirar el pasador
    • Diseño de entrada de cable expandido disponible para acomodar el cable con mayor espesor de aislamiento
    • El soporte aislante ayuda a evitar daños en el cable en aplicaciones de flexión
    • La costura soldada evita que el barril del terminal barril se divida durante el proceso de engaste
    • Los dientes del barril interior aseguran un buen contacto y una máxima resistencia de tensión
    • Flamabilidad de UL UL 94V-0, temperatura de aislamiento máxima de 221 °F (105 °C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 600 V según UL 486A/B
Terminales de herradura aislados de vinil, riel continuo
    • El diseño moldeado continuamente proporciona un rendimiento fiable y consistente en toda la aplicación para una terminación de alta calidad de terminación en cada momento
    • El diseño de horquilla provee una instalación rápida y sencilla, sin la necesidad de retirar el pasador
    • El soporte aislante ayuda a evitar daños en el cable en aplicaciones de flexión
    • Flamabilidad de UL UL 94V-0, temperatura de aislamiento máxima de 221 °F (105 °C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 600 V según UL 486A/B, donde corresponda
Terminales de herradura de cierre aislados de nailon
    • Se fija en el lugar para una conexión segura
    • El diseño de horquilla provee una instalación rápida y sencilla, sin la necesidad de retirar el pasador
    • El manguito de agarre de aislamiento metálico engasta el aislamiento del cable, que brinda protección a la unión de engaste durante las aplicaciones de alta vibración
    • Los dientes del barril interior aseguran un buen contacto y una máxima resistencia de tensión
    • Flamabilidad de UL UL 94V-2/HB, temperatura de aislamiento máxima de 221°F (105°C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 600 V según UL 486A/B
Terminales de herradura de cierre aislados de nailon, riel continuo
    • El diseño moldeado continuamente proporciona un rendimiento fiable y consistente en toda la aplicación para una terminación de alta calidad de terminación en cada momento
    • Se encaja en el lugar para una conexión segura
    • El diseño de horquilla provee una instalación rápida y sencilla, sin la necesidad de retirar el pasador
    • El manguito de agarre de aislamiento metálico engasta el aislamiento del cable, que brinda protección a la unión de engaste durante las aplicaciones de alta vibración
    • Los dientes del barril interior aseguran un buen contacto y una máxima resistencia de tensión
    • Flamabilidad de UL UL 94V-2/HB, temperatura de aislamiento máxima de 221°F (105°C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 600 V según UL 486A/B
Terminales de herradura de cierre aislados de vinil, entrada de embudo y aislamiento expandido
    • Se fija en el lugar para una conexión segura
    • El diseño de horquilla provee una instalación rápida y sencilla, sin la necesidad de retirar el pasador
    • Diseño de entrada de cable expandido disponible para acomodar el cable con mayor espesor de aislamiento
    • El soporte aislante ayuda a evitar daños en el cable en aplicaciones de flexión
    • Los dientes del barril interior aseguran un buen contacto y una máxima resistencia de tensión
    • Flamabilidad de UL UL 94V-0, temperatura de aislamiento máxima de 221 °F (105 °C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 600 V según UL 486A/B, donde corresponda
Terminales de herradura de cierre aislados de vinil, riel continuo
    • El diseño moldeado continuamente proporciona un rendimiento fiable y consistente en toda la aplicación para una terminación de alta calidad de terminación en cada momento
    • Se encaja en el lugar para una conexión segura
    • El diseño de horquilla provee una instalación rápida y sencilla, sin la necesidad de retirar el pasador
    • El soporte aislante ayuda a evitar daños en el cable en aplicaciones de flexión
    • Flamabilidad de UL UL 94V-0, temperatura de aislamiento máxima de 221 °F (105 °C)
    • Calificado por UL y CSA en 600 V según UL 486A/B, donde corresponda
Terminales de herradura de cierre no aislados
    • Se fija en el lugar para una conexión segura
    • El diseño de horquilla provee una instalación rápida y sencilla, sin la necesidad de retirar el pasador
    • Los dientes del barril interior aseguran un buen contacto y una máxima resistencia de tensión
    • La costura soldada evita que el barril del terminal barril se divida durante el proceso de engaste
    • Barril de terminal internamente biselado para proporcionar una inserción del cable fácil y rápida
    • Temperatura operativa máxima recomendada 302 °F (150 °C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 2.000 V según UL 486A/B, donde corresponda
Terminales de herradura embridadas aislados de nailon
    • El diseño moldeado continuamente proporciona un rendimiento fiable y consistente en toda la aplicación para una terminación de alta calidad de terminación en cada momento
    • El diseño de la brida proporciona una conexión más segura en distintas aplicaciones
    • El diseño de horquilla provee una instalación rápida y sencilla, sin la necesidad de retirar el pasador
    • El manguito de agarre de aislamiento metálico engasta el aislamiento del cable, que brinda protección a la unión de engaste durante las aplicaciones de alta vibración
    • Los dientes del barril interior aseguran un buen contacto y una máxima resistencia de tensión
    • Flamabilidad de UL UL 94V-2/HB, temperatura de aislamiento máxima de 221°F (105°C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 600 V según UL 486A/B
Terminales de herradura embridadas aislados de vinil
    • El diseño moldeado continuamente proporciona un rendimiento fiable y consistente en toda la aplicación para una terminación de alta calidad de terminación en cada momento
    • El diseño de la brida proporciona una conexión más segura en distintas aplicaciones
    • El diseño de horquilla provee una instalación rápida y sencilla, sin la necesidad de retirar el pasador
    • El soporte aislante ayuda a evitar daños en el cable en aplicaciones de flexión
    • Flamabilidad de UL UL 94V-0, temperatura de aislamiento máxima de 221 °F (105 °C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 600 V según UL 486A/B
Terminales de herradura no aislados
    • El diseño de horquilla provee una instalación rápida y sencilla, sin la necesidad de retirar el pasador
    • Los dientes del barril interior aseguran un buen contacto y una máxima resistencia de tensión
    • La costura soldada evita que el barril del terminal barril se divida durante el proceso de engaste
    • Barril de terminal internamente biselado para proporcionar una inserción del cable fácil y rápida
    • Temperatura operativa máxima recomendada 302 °F (150 °C)
    • Calificado por UL y CSA en hasta 2.000 V según UL 486A/B, donde corresponda
Tubular Non-Insulated
    Tubular Non-Insulated
No aislado
    No aislado
Instalador de casquillos semiautomático (European)
    • La función de microprocesador automatizado proporciona un proceso rápido de tres pasos (pelado del cable, colocación del anillo y engaste del anillo) para reducir el tiempo de ciclo de procesamiento manual promedio de 8 a 10 segundos a 1,5 segundos
    • Para usar con anillos DIN continuamente moldeados de Panduit 0,5-2,5 mm2 en mini-rieles de 500 a 1000 piezas para ofrecer una solución superior para terminaciones de calidad y gran volumen.
    • El contador de ciclo LCD digital con botón de restablecimiento para conteo de cantidad de lotes mejora la precisión y la eficiencia
    • Los insertos del molde codificado por color permite una coincidencia visual entre las piezas y los conjuntos de moldes para un cambio rápido y eficiente y una menor cantidad de inconsistencias
    • Ligero con mango incorporado para un sencillo movimiento de la herramienta desde una estación de trabajo a la otra para máximas flexibilidad y productividad en el sitio de trabajo