infrastructure for a connected world
|
|
|
|
|
Partner Ecosystem |
Design Tools - SPA |
Literature Library |
Download Center |
Contact Us |
Training |
---|---|---|---|---|---|
Visión de conjunto |
Oportunidades de Carrera |
Noticias y Eventos |
---|---|---|
![]() |
PUC5050WH-ACable de cobre, Categoría 5 UTP, clase Comunicaciones (CM), 50 pares, los conductores son de construcción 24 AWG protegidos con capa de PVC, blanco.
|
OM Código obsoleto | OBSOLETE |
Nivel de desempeño | Category 5 |
Estatus de conformidad con RoHS | Compliant |
OM Cantidad pedido mínimo | 1 |
OM UPC | 07498378117 |
Cant. de paq. estánd. | 1 |
OM Volumen paquete estándar (cf) | 4.4646 |
OM Cantidad caja estándar | 0 |
OM Volumen caja estándar (cf) | 0.0000 |
Line Cards | Copper Cabling Infrastructure Offering: D-COLC11 | US English | 1566 KB |
Specification Sheets | Specification Sheet - WW-COSP205 TX5000 U UTP Copper Cable WEB 7-19-11 | US English | 314 KB |