infrastructure for a connected world

Una imagen de Cable de cobre, Cat 3, 50-par, 24 AWG, UTP, LSZH, blanco, 1000 pies/305m
PUL3050WH-A


Cable de cobre, Categoría 3 UTP, baja emisión de humo, sin halógenos (LSZH), 50 pares, los conductores son de construcción 24 AWG protegidos con capa retardante de llama LSZH, blanco.
Material forro de cables LSZH
Diámetro nominal (Pulg) 0,540
Diámetro nominal (mm) 14
No. de pares 50
Sub Marca TX3000
Tipo de empaque Bobina
Color Blanco
Grado de combustibilidad LSZH
Largo (Pies) 1000
Nivel de desempeño Category 3
Tipo de cable UTP
Estatus de conformidad con RoHS Compliant
OM Cantidad pedido mínimo 48