infrastructure for a connected world

Una imagen de Casquillo, no aislados, 24 AWG (0,25 mm²), 0,20 longitud
F73-5-M


Casquillo, sin aislar, rango de cable de 24 AWG, 0.20" (5.0mm) Longitud.
Aislamiento No aislado
Diámetro externo (Pulg) 0.04
Largo de la tira del cable (Pulg) '7/32
Longitud tira para cable (mm) 5
Diámetro Interno (Pulg) 0.03
Diámetro Interno (mm) 0.8
Tipo de Producto Casquillos
Acabado Estañado
Tipo de recubrimiento Estañado
Estatus de conformidad con RoHS Compliant
OM Cantidad pedido mínimo 1,000