infrastructure for a connected world

Una imagen de Casquillo, no aislados, 24 AWG (0,34 mm²), 0,20 longitud
F74-5-M


Casquillo, sin aislar, 24 AWG (0.34mm²) rango de cable, 0.20" (5.0mm) Longitud.
Aislamiento No aislado
Diámetro externo (Pulg) 0.05
Largo de la tira del cable (Pulg) '7/32
Longitud tira para cable (mm) 5
Diámetro Interno (Pulg) 0.04
Diámetro Interno (mm) 0.9
Tipo de Producto Casquillos
Acabado Estañado
Tipo de recubrimiento Estañado
Estatus de conformidad con RoHS Compliant
OM Cantidad pedido mínimo 1,000