infrastructure for a connected world

Una imagen de Hormona Antidiurética. Atrás el Monte-Japón NC/Hi temporal Est. Parte
ABM25B


El montaje adhesivo de color negro para exteriores usa un métodode montaje con cinta adhesiva acrílica. Mide 1,0" de largo y 1,0" de ancho (25,4 x 25,4 mm). Se usa con bridas de unión estándar Super-Grip™, intermedias Super-Grip™ y miniatura Super-Grip™. El montaje adhesivo está fabricado con nailon 6.6, lo que aumenta la fuerza mecánica, la resistencia al calor y al desgaste, y la rigidez. Está diseñado para ambientes exteriores de altas temperaturas y se ofrece en paquetes de 100 unidades.
Estatus de conformidad con RoHS Compliant
OM Cantidad pedido mínimo 100