infrastructure for a connected world

Una imagen de Adhesivo posterior montaje para Japón NC Est. PARTE
ABM30


El montaje con soporte adhesivo de color blanco usa el método de montaje con cinta adhesiva de goma. Mide 1,12" de largo y 1,12" de ancho (28,6 x 28,6 mm). Se usa con bridas de unión estándar Super-Grip™, intermedias Super-Grip™ y miniatura Super-Grip™. Está fabricado con nailon 6.6, lo que aumenta la fuerza mecánica, la resistencia al calor y al desgaste, y la rigidez. Está diseñado para ambientes interiores y se ofrece en paquetes de 100 unidades.
Estatus de conformidad con RoHS Compliant
OM Cantidad pedido mínimo 100