infrastructure for a connected world

Una imagen de Extensión multicontactos horizontal de 30A, 208V, 10 receptáculos NEMA 5-20R, dos interruptores magnéticos de doble polo de 20A con cable de alimentación NEMA L6-30P de 10
H1B1B1L2N10BCA0


Extensión multicontactos horizontal de 30A, 208V, 10 receptáculos NEMA 5-20R, dos interruptores magnéticos de doble polo de 20A con cable de alimentación NEMA L6-30P de 10' (3m). Medidas: 1.73" de alto x 17.0" de ancho x 8.84" de profundidad (44mm x 432mm x 225mm).
Estatus de conformidad con RoHS Compliant
OM Cantidad pedido mínimo 1