infrastructure for a connected world

Una imagen de Extensión multicontactos horizontal con medidor local de 32A, 230V, 10 receptáculos IEC C-13, pantalla LCD y dos interruptores magnéticos de bajo perfil de un polo de 16A, cable de alimentación a prueba de salpicaduras IEC 60309-6H 2P+E de 10
H1M1B3J2M10AXA0


Extensión multicontactos horizontal con medidor local de 32A, 230V, 10 receptáculos IEC C-13, pantalla LCD y dos interruptores magnéticos de bajo perfil de un polo de 16A, cable de alimentación a prueba de salpicaduras IEC 60309-6H 2P+E de 10' (3m). Medidas: 1.73" de alto x 17.0" de ancho x 8.84" de profundidad (44mm x 432mm x 225mm).
Estatus de conformidad con RoHS Compliant
OM Cantidad pedido mínimo 1