infrastructure for a connected world

Una imagen de PDU básico para rack, vertical de 16A, 230/400V, WYE, 24 receptáculos IEC C-13 y 6 receptáculos IEC C-19, cable de alimentación a prueba de salpicaduras IEC 60309-6H 3P+N+E de 10
V1B2B2Q0A30AHA0


PDU básico para rack, vertical de 16A, 230/400V, WYE, 24 receptáculos IEC C-13 y 6 receptáculos IEC C-19, cable de alimentación a prueba de salpicaduras IEC 60309-6H 3P+N+E de 10' (3m). Medidas: 70" de alto x 2.5" de ancho x 2.36" de profundidad (1778mm x 64mm x 60mm).
Estatus de conformidad con RoHS Compliant
OM Cantidad pedido mínimo 1