infrastructure for a connected world

Una imagen de Extensión multicontactos vertical de 30A, 120/208V, WYE, 18 IEC C-13, 6 receptáculos IEC C-19 y 6 receptáculos NEMA 5-20R, 3 interruptores magnéticos de doble polo de bajo perfil de 20A, 10’ (3m) con cable de entrada NEMA L21-30P. Medidas: 70" de alto x 2.5" de ancho x 2.36" de profundidad (1778mm x 64mm x 60mm).
V1B2B4E3N30AEA0


Extensión multicontactos vertical de 30A, 120/208V, WYE, 18 IEC C-13, 6 receptáculos IEC C-19 y 6 receptáculos NEMA 5-20R, 3 interruptores magnéticos de doble polo de bajo perfil de 20A, 10’ (3m) con cable de entrada NEMA L21-30P. Medidas: 70" de alto x 2.5" de ancho x 2.36" de profundidad (1778mm x 64mm x 60mm).
Estatus de conformidad con RoHS Compliant
OM Cantidad pedido mínimo 1