infrastructure for a connected world

Una imagen de PDU básico para rack con medidor local, vertical de 16A, 230V, 24 receptáculos IEC C-13 y 6 IEC C-19, pantalla LCD con cable de alimentación a prueba de salpicaduras IEC 60309-6H 2P+E de 10
V1M1B3H0A30AHA0


PDU básico para rack con medidor local, vertical de 16A, 230V, 24 receptáculos IEC C-13 y 6 IEC C-19, pantalla LCD con cable de alimentación a prueba de salpicaduras IEC 60309-6H 2P+E de 10' (3m). Medidas: 70" de alto x 2.5" de ancho x 2.36" de profundidad (1778mm x 64mm x 60mm).
Estatus de conformidad con RoHS Compliant
OM Cantidad pedido mínimo 1