infrastructure for a connected world

329
Results Found
Results per page:
绝缘端头适配器,非绝缘,连接两个母插片和一个公插片(尺寸均为 0.250 x 0.032)
D-250A-C

由金属黄铜制成的抗振绝缘端头适配器连接尺寸均为 0.250 英寸 x 0.032 英寸(6.3 毫米 x 0.8 毫米)的两个母插片和一个公插片。适配器长 0.82 英寸(20.8 毫米),宽 0.57 英寸(14.5 毫米)。镀锡,非绝缘,一瓶 100 件。

绝缘端头适配器,非绝缘,连接两个母插片和一个公插片(尺寸均为 0.250 x 0.032)
D-250A-M

由金属黄铜制成的抗振绝缘端头适配器连接尺寸均为 0.250 英寸 x 0.032 英寸(6.3 毫米 x 0.8 毫米)的两个母插片和一个公插片。适配器长 0.82 英寸(20.8 毫米),宽 0.57 英寸(14.5 毫米)。镀锡,非绝缘,一盒 1000 件。

母绝缘端头,非绝缘,12 - 10 AWG,0.250 x 0.032 插片尺寸,套筒
D10-250-D

由金属黄铜制成的抗振母绝缘端头有助于克服因强烈振动而导致的故障。插片尺寸为 0.250 x 0.032 英寸(6.3 x 0.8 毫米),支持的线材范围为 12-10 AWG(4.0-6.0 平方毫米)。长 0.72 英寸(18.3 毫米),宽 0.3 英寸(7.6 毫米)。绝缘端头非绝缘,表面镀锡,采用标准管筒构造和套筒。一盒 500 件。

母绝缘端头,非绝缘,12 - 10 AWG,0.250 x 0.032 插片尺寸,套筒
D10-250-L

由金属黄铜制成的抗振母绝缘端头有助于克服因强烈振动而导致的故障。插片尺寸为 0.250 x 0.032 英寸(6.3 x 0.8 毫米),支持的线材范围为 12-10 AWG(4.0-6.0 平方毫米)。长 0.72 英寸(18.3 毫米),宽 0.3 英寸(7.6 毫米)。绝缘端头非绝缘,表面镀锡,采用标准管筒构造和套筒。一瓶 50 件。

母绝缘端头,非绝缘,压缩插片,12 - 10 AWG,0.250 x 0.032 插片尺寸,黄铜套筒,500 件/包。
D10-250C-D

由金属黄铜制成的抗振母绝缘端头压缩件有助于克服因强烈振动而导致的故障。插片尺寸为 0.250 x 0.032 英寸(6.3 x 0.8 毫米),支持的线材范围为 12-10 AWG(4.0-6.0 平方毫米)。长 0.72 英寸(18.3 毫米),宽 0.3 英寸(7.6 毫米)。绝缘端头非绝缘,表面镀锡,采用标准管筒构造和套筒。一盒 500 件。

断开男性,非绝缘,12-10 awg, .250 x .032标签页大小,钎焊缝
D10-250M-D

断开男性,非绝缘,12-10 awg, .250 x .032标签页,钎焊缝。

断开男性,非绝缘,12-10 awg, .250 x .032标签页大小,钎焊缝
D10-250M-L

断开男性,非绝缘,12-10 awg, .250 x .032,制表符,钎焊缝。

母绝缘端头,非绝缘,16 - 14 AWG,0.187 x 0.032 插片尺寸,套筒
D14-187-C

由金属黄铜制成的抗振母绝缘端头有助于克服因强烈振动而导致的故障。插片尺寸为 0.187 x 0.032 英寸(4.8 x 0.8 毫米),支持的线材范围为 16-14 AWG(1.5-2.5 平方毫米)。长 0.58 英寸(14.7 毫米),宽 0.23 英寸(5.8 毫米)。绝缘端头非绝缘,表面镀锡,采用标准管筒构造和套筒。一瓶 100 件。

母绝缘端头,非绝缘,16 - 14 AWG,0.187 x 0.032 插片尺寸,套筒
D14-187-M

由金属黄铜制成的抗振母绝缘端头有助于克服因强烈振动而导致的故障。插片尺寸为 0.187 x 0.032 英寸(4.8 x 0.8 毫米),支持的线材范围为 16-14 AWG(1.5-2.5 平方毫米)。长 0.58 英寸(14.7 毫米),宽 0.23 英寸(5.8 毫米)。绝缘端头非绝缘,表面镀锡,采用标准管筒构造和套筒。一盒 1000 件。

母绝缘端头,非绝缘,16 - 14 AWG,0.187 x 0.020 插片尺寸,套筒
D14-188-C

由金属黄铜制成的抗振母绝缘端头有助于克服因强烈振动而导致的故障。插片尺寸为 0.187 x 0.020 英寸(4.8 x 0.5 毫米),支持的线材范围为 16-14 AWG(1.5-2.5 平方毫米)。长 0.58 英寸(14.7 毫米),宽 0.23 英寸(5.8 毫米)。绝缘端头非绝缘,表面镀锡,采用标准管筒构造和套筒。一瓶 100 件。



329
Results Found
Results per page: