Panduit PLT1.5I-M120 锁定扎线带设计用于满足通用应用的需求,同时提供一致的性能和可靠性。采用弧形尖端,易于从平整表面捡拾并且能够更快完成初始穿线。中等横截面,5.6 英寸(142 毫米)长。用于室内/室外,由尼龙 12 制成,黑色,每包 1000 个。
产品类型 | 优质线缆扎带 |
颜色 | 黑色 |
环境 | 室内/室外 |
材料 | 耐候性尼龙 12 |
抗力特性 | 耐紫外线 |
总长度(英寸) | 5.6 |
总长度(毫米) | 142 |
主体宽度(英寸) | 0.142 |
主体宽度(毫米) | 3.6 |
主体厚度(英寸) | 0.045 |
主体厚度(毫米) | 1.1 |
最大捆扎直径(英寸) | 1.38 |
最大捆扎直径(毫米) | 35 |
最小捆扎直径(英寸) | 0.06 |
最小捆扎直径(毫米) | 1.5 |
最小圈拉伸强度(牛顿) | 111 |
最小圈拉伸强度(磅) | 25 |
最高工作温度(摄氏度) | 90 |
最高工作温度(华氏度) | 194 |
最低工作温度(摄氏度) | -60 |
最低工作温度(华氏度) | -76 |
最低安装温度(摄氏度) | -20 |
最低安装温度(华氏度) | -4 |
符合标准 | 符合 RoHS 标准 |
用途 | GTS-E,GS2B-E,PTS,PPTS,STS2 |
零件特性 | 一件式滑块挡片可实现稳定一致的性能和可靠性。低螺纹力,高环结拉伸强度。 |
UPC | 07498355002 |
标准包装/包 | 1000 |
标准包装体积 (cf) | 0.1253 |
标准箱/包 | 25000 |
标准箱体积 (cf) | 3.1332 |
Videos | Premium Cable Ties | 英语 (English) | |
Part Drawings | Locking Cable Tie Part Drawing | 英语 (English) | |
Brochures Non Product | Industrial Electrical Solutions Guide CPCB208--SA-ENG | 英语 (English) | |
Catalogs | IEI Best Seller and Featured Parts Catalog ELCB34--SA-ENG | 英语 (English) | |
Selection Guides | Cable Ties Product Selection Guide | 英语 (English) |