MS10W50T15-L4 Pan-Steel™ 不锈钢带是捆扎应用的最佳解决方案。扣带设计和张力受控安装工具为范围广泛的室内、室外和地下应用提供快速安全的安装。不锈钢色。
应用 | 通用型 |
产品类型 | 捆扎 |
颜色 | 原色 |
环境 | 室内和室外 |
用途 | BT2HT、BT2MS75 |
材料 | 304 不锈钢 |
最大捆扎直径(英寸) | 10 |
最大捆扎直径(毫米) | 254 |
最高安装温度(摄氏度) | 538 |
最高安装温度(华氏度) | 1000 |
最低安装温度(摄氏度) | -60 |
最低安装温度(华氏度) | -76 |
最高工作温度(摄氏度) | 538 |
最高工作温度(华氏度) | 1000 |
最低工作温度(摄氏度) | -60 |
最低工作温度(华氏度) | -76 |
最小圈拉伸强度(牛顿) | 2979 |
最小圈拉伸强度(磅) | 700 |
总长度(英寸) | 37 |
总长度(毫米) | 940 |
总宽度(英寸) | 0.5 |
总宽度(毫米) | 12.7 |
抗力特性 | 耐紫外线 |
符合标准 | 符合 RoHS 标准,UL E56854,CE、ABS、GL、LR |
子品牌 | Pan-Steel® |
扎带断裂强度(牛顿) | 2979 |
扎带断裂强度(磅) | 671 |
最小捆扎宽度(英寸) | 1 |
最小捆扎宽度(毫米) | 25.4 |
总厚度(英寸) | 0.015 |
总厚度(毫米) | 0.38 |
零件特性 | 折叠设计可为机械紧固和线束捆扎应用提供高保留张力;张紧后,切割端将被固定在扁平扣带内 - 无锐边;可用于多种应用,包括直埋;光滑表面和圆边确保电缆保护和工人安全。 |
UPC | 07498344696 |
标准包装/包 | 50 |
标准包装体积 (cf) | 0.2123 |
标准箱/包 | 250 |
标准箱体积 (cf) | 1.0616 |
Product Bulletins | RT2HT and BT2HT Installation Tools | 英语 (English) | |
Videos | Panduit I-Series Metal Strapping using BT75SDT Installation Tool Video 16:9 BT75SDT | 英语 (English) | |
Part Drawings | Metal Strapping .500 [12.70] Wide Part drawing N41151BS_DC | 英语 (English) |